Valikko Haku

Ruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Nämä olkaruuvit tunnetaan myös olkapultteina. Ne ovat kiinnittimiä, joiden lieriömäinen olake erottaa ruuvin pään kierreosasta. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.

Olkaruuveja käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukua. Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä, mutta ei hyvin haastavissa olosuhteissa.

Tässä olkaruuvien valikoimassa on kuusiokolokanta, joka mahdollistaa niiden helpon kiristämisen tai höllentämisen kuusiokoloavaimella. Lisäksi niiden pää ei ole sileä, mikä helpottaa tarttumista. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.

  • Olake on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.
  • Helppo kiinnittää tai höllentää kuusiokoloavaimella.
  • Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SRP0137, SRP0136

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
228 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiaali l1 025 d2 Osta
0,902 € - 1,4965 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
8.0
M5
6,5498 € - 10,9163 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
Musta teräs
40.0
M16
1,7015 € - 2,829 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
Musta teräs
80.0
M8
1,4658 € - 2,4498 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
Musta teräs
40.0
M10
0,779 € - 1,2915 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
40.0
M5
0,902 € - 1,4965 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
Musta teräs
50.0
M6
2,829 € - 4,715 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
Musta teräs
100.0
M10
13,9298 € - 23,2163 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
16.0
24.0
36.0
Musta teräs
40.0
M20
0,82 € - 1,3633 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
Musta teräs
20.0
M8
1,312 € - 2,1833 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
Musta teräs
20.0
M10
1,148 € - 1,9065 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
45.0
M5
1,23 € - 2,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
Musta teräs
70.0
M6
0,943 € - 1,5785 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
35.0
M5
3,0648 € - 5,1148 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
20.0
M6
1,1583 € - 1,927 € 4 Varastossa
13.0
7.0
10.0
16.0
Musta teräs
100.0
M8
0,9635 € - 1,599 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
Musta teräs
35.0
M6
1,1685 € - 1,9475 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
Musta teräs
60.0
M6
4,6843 € - 7,8105 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
30.0
M10
4,0283 € - 6,7138 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
40.0
M6
3,3928 € - 5,6478 € 25 Varastossa
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
25.0
M5
  • / 12
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 8.0 9.5 Musta teräs

20220266

Hinta-alue
1,4965 € - 0,902 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    8.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 40.0 22.0 Musta teräs

20220778

Hinta-alue
10,9163 € - 6,5498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 80.0 13.0 Musta teräs

20220495

Hinta-alue
2,829 € - 1,7015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    80.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 40.0 16.0 Musta teräs

20220563

Hinta-alue
2,4498 € - 1,4658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 40.0 9.5 Musta teräs

20220327

Hinta-alue
1,2915 € - 0,779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    40.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 50.0 11.0 Musta teräs

20220396

Hinta-alue
1,4965 € - 0,902 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 100.0 16.0 Musta teräs

20220501

Hinta-alue
4,715 € - 2,829 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    100.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 40.0 27.0 Musta teräs

20220877

Hinta-alue
23,2163 € - 13,9298 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    40.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 20.0 13.0 Musta teräs

20220433

Hinta-alue
1,3633 € - 0,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 20.0 16.0 Musta teräs

20220532

Hinta-alue
2,1833 € - 1,312 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 45.0 9.5 Musta teräs

20225728

Hinta-alue
1,9065 € - 1,148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    45.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 70.0 11.0 Musta teräs

20225711

Hinta-alue
2,05 € - 1,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 35.0 9.5 Musta teräs

20223557

Hinta-alue
1,5785 € - 0,943 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    35.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 20.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20223519

Hinta-alue
5,1148 € - 3,0648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    20.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 100.0 13.0 Musta teräs

20223564

Hinta-alue
1,927 € - 1,1583 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    100.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 35.0 11.0 Musta teräs

20226299

Hinta-alue
1,599 € - 0,9635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    35.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 60.0 11.0 Musta teräs

20226329

Hinta-alue
1,9475 € - 1,1685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    60.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 30.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20221157

Hinta-alue
7,8105 € - 4,6843 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 40.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20221072

Hinta-alue
6,7138 € - 4,0283 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 25.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20220983

Hinta-alue
5,6478 € - 3,3928 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    25.0