Valikko Haku

Ruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Nämä olkaruuvit tunnetaan myös olkapultteina. Ne ovat kiinnittimiä, joiden lieriömäinen olake erottaa ruuvin pään kierreosasta. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.

Olkaruuveja käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukua. Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä, mutta ei hyvin haastavissa olosuhteissa.

Tässä olkaruuvien valikoimassa on kuusiokolokanta, joka mahdollistaa niiden helpon kiristämisen tai höllentämisen kuusiokoloavaimella. Lisäksi niiden pää ei ole sileä, mikä helpottaa tarttumista. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.

  • Olake on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.
  • Helppo kiinnittää tai höllentää kuusiokoloavaimella.
  • Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SRP0137, SRP0136

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
228 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiaali l1 025 d2 Osta
0,86 € - 1,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
Musta teräs
25.0
M6
0,67 € - 1,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
20.0
M5
1,21 € - 2,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
Musta teräs
12.0
M8
0,89 € - 1,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
Musta teräs
30.0
M6
1,74 € - 2,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
Musta teräs
12.0
M10
0,88 € - 1,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
8.0
M5
1,06 € - 1,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
Musta teräs
50.0
M8
1,21 € - 2,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
Musta teräs
60.0
M8
0,83 € - 1,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
Musta teräs
16.0
M6
1,72 € - 2,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
4.0
5.0
9.0
Musta teräs
10.0
M4
4,94 € - 8,23 € 10 Varastossa
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
50.0
M10
4,37 € - 7,28 € 10 Varastossa
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
25.0
M10
4,32 € - 7,20 € 10 Varastossa
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
50.0
M6
3,91 € - 6,52 € 67 Varastossa
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
30.0
M6
2,80 € - 4,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
8.0
M6
16,72 € - 27,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
16.0
24.0
36.0
Musta teräs
100.0
M20
11,30 € - 18,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
Musta teräs
120.0
M16
7,55 € - 12,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
Musta teräs
70.0
M16
14,56 € - 24,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
16.0
24.0
36.0
Musta teräs
60.0
M20
12,23 € - 20,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
16.0
24.0
36.0
Musta teräs
20.0
M20
  • / 12
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 25.0 11.0 Musta teräs

20220365

Hinta-alue
1,43 € - 0,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    25.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 20.0 9.5 Musta teräs

20220297

Hinta-alue
1,12 € - 0,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    20.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 12.0 13.0 Musta teräs

20220419

Hinta-alue
2,02 € - 1,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    12.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 30.0 11.0 Musta teräs

20220372

Hinta-alue
1,49 € - 0,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 12.0 16.0 Musta teräs

20220518

Hinta-alue
2,90 € - 1,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    12.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 8.0 9.5 Musta teräs

20220266

Hinta-alue
1,46 € - 0,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    8.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 50.0 13.0 Musta teräs

20220464

Hinta-alue
1,76 € - 1,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    50.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 60.0 13.0 Musta teräs

20220471

Hinta-alue
2,01 € - 1,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    60.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 16.0 11.0 Musta teräs

20220341

Hinta-alue
1,38 € - 0,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 5.0 M4 10.0 8.0 Musta teräs

20220211

Hinta-alue
2,87 € - 1,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    10.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 50.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20221171

Hinta-alue
8,23 € - 4,94 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 25.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20221140

Hinta-alue
7,28 € - 4,37 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    25.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 50.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20221089

Hinta-alue
7,20 € - 4,32 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 30.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20221065

Hinta-alue
6,52 € - 3,91 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 8.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20221027

Hinta-alue
4,67 € - 2,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    8.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 100.0 27.0 Musta teräs

20220839

Hinta-alue
27,87 € - 16,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    100.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 120.0 22.0 Musta teräs

20220747

Hinta-alue
18,83 € - 11,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    120.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 70.0 22.0 Musta teräs

20220808

Hinta-alue
12,58 € - 7,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    70.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 60.0 27.0 Musta teräs

20220891

Hinta-alue
24,27 € - 14,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    60.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 20.0 27.0 Musta teräs

20220853

Hinta-alue
20,38 € - 12,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    20.0