Valikko Haku

Ruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Nämä olkaruuvit tunnetaan myös olkapultteina. Ne ovat kiinnittimiä, joiden lieriömäinen olake erottaa ruuvin pään kierreosasta. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.

Olkaruuveja käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukua. Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä, mutta ei hyvin haastavissa olosuhteissa.

Tässä olkaruuvien valikoimassa on kuusiokolokanta, joka mahdollistaa niiden helpon kiristämisen tai höllentämisen kuusiokoloavaimella. Lisäksi niiden pää ei ole sileä, mikä helpottaa tarttumista. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.

  • Olake on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.
  • Helppo kiinnittää tai höllentää kuusiokoloavaimella.
  • Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SRP0137, SRP0136

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
228 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiaali l1 025 d2 Osta
1,39 € - 2,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
Musta teräs
30.0
M10
1,06 € - 1,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
Musta teräs
50.0
M8
2,00 € - 3,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
3.0
4.0
7.0
Musta teräs
12.0
M3
0,79 € - 1,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
6.0
M5
0,86 € - 1,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
Musta teräs
25.0
M6
1,72 € - 2,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
4.0
5.0
9.0
Musta teräs
10.0
M4
0,89 € - 1,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
Musta teräs
30.0
M6
0,76 € - 1,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
40.0
M5
1,74 € - 2,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
Musta teräs
12.0
M10
1,80 € - 3,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
Musta teräs
60.0
M10
1,21 € - 2,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
Musta teräs
60.0
M8
3,35 € - 5,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
Musta teräs
60.0
M12
6,39 € - 10,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
Musta teräs
40.0
M16
0,77 € - 1,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
30.0
M5
0,83 € - 1,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
Musta teräs
20.0
M6
4,41 € - 7,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
Musta teräs
100.0
M12
3,70 € - 6,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
Musta teräs
25.0
M12
0,80 € - 1,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
Musta teräs
20.0
M8
1,22 € - 2,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
Musta teräs
10.0
M8
2,76 € - 4,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
Musta teräs
100.0
M10
  • / 12
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 30.0 16.0 Musta teräs

20220556

Hinta-alue
2,31 € - 1,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 50.0 13.0 Musta teräs

20220464

Hinta-alue
1,76 € - 1,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    50.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 4.0 M3 12.0 7.0 Musta teräs

20220167

Hinta-alue
3,33 € - 2,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    12.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 6.0 9.5 Musta teräs

20220259

Hinta-alue
1,32 € - 0,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    6.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 25.0 11.0 Musta teräs

20220365

Hinta-alue
1,43 € - 0,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    25.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 5.0 M4 10.0 8.0 Musta teräs

20220211

Hinta-alue
2,87 € - 1,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    10.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 30.0 11.0 Musta teräs

20220372

Hinta-alue
1,49 € - 0,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 40.0 9.5 Musta teräs

20220327

Hinta-alue
1,26 € - 0,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    40.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 12.0 16.0 Musta teräs

20220518

Hinta-alue
2,90 € - 1,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    12.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 60.0 16.0 Musta teräs

20220587

Hinta-alue
3,00 € - 1,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    60.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 60.0 13.0 Musta teräs

20220471

Hinta-alue
2,01 € - 1,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    60.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 60.0 18.0 Musta teräs

20220693

Hinta-alue
5,58 € - 3,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    60.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 40.0 22.0 Musta teräs

20220778

Hinta-alue
10,65 € - 6,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 30.0 9.5 Musta teräs

20220310

Hinta-alue
1,29 € - 0,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    30.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 20.0 11.0 Musta teräs

20220358

Hinta-alue
1,38 € - 0,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    20.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 100.0 18.0 Musta teräs

20220624

Hinta-alue
7,35 € - 4,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    100.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 25.0 18.0 Musta teräs

20220655

Hinta-alue
6,17 € - 3,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    25.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 20.0 13.0 Musta teräs

20220433

Hinta-alue
1,33 € - 0,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 10.0 13.0 Musta teräs

20220402

Hinta-alue
2,04 € - 1,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 100.0 16.0 Musta teräs

20220501

Hinta-alue
4,60 € - 2,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    100.0