Valikko Haku

Ruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Nämä olkaruuvit tunnetaan myös olkapultteina. Ne ovat kiinnittimiä, joiden lieriömäinen olake erottaa ruuvin pään kierreosasta. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.

Olkaruuveja käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukua. Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä, mutta ei hyvin haastavissa olosuhteissa.

Tässä olkaruuvien valikoimassa on kuusiokolokanta, joka mahdollistaa niiden helpon kiristämisen tai höllentämisen kuusiokoloavaimella. Lisäksi niiden pää ei ole sileä, mikä helpottaa tarttumista. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.

  • Olake on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.
  • Helppo kiinnittää tai höllentää kuusiokoloavaimella.
  • Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SRP0137, SRP0136

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
228 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiaali l1 025 d2 Osta
4,879 € - 8,1283 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
75.0
M5
1,1685 € - 1,9475 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
Musta teräs
60.0
M6
5,3095 € - 8,856 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
65.0
M8
5,5965 € - 9,3275 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
75.0
M10
9,7888 € - 16,3078 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Ruostumaton teräs
45.0
M12
16,1335 € - 26,896 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
303 Ruostumaton teräs
35.0
M16
6,0783 € - 10,1373 € 10 Varastossa
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
100.0
M8
11,6543 € - 19,4238 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
35.0
M8
5,9758 € - 9,9528 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
80.0
M8
4,9918 € - 8,323 € 56 Varastossa
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
70.0
M6
16,1335 € - 26,896 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
303 Ruostumaton teräs
30.0
M16
5,0635 € - 8,4358 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
55.0
M10
1,2505 € - 2,091 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
Musta teräs
10.0
M8
0,9635 € - 1,599 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
Musta teräs
30.0
M8
3,0648 € - 5,1148 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
M6
1,6708 € - 2,7778 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
70.0
M5
1,148 € - 1,9065 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
45.0
M5
0,9635 € - 1,599 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
Musta teräs
35.0
M6
1,23 € - 2,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
Musta teräs
45.0
M6
1,1275 € - 1,8758 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
Musta teräs
35.0
M8
  • / 12
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 75.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20229214

Hinta-alue
8,1283 € - 4,879 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    75.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 60.0 11.0 Musta teräs

20226329

Hinta-alue
1,9475 € - 1,1685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    60.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 65.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20229412

Hinta-alue
8,856 € - 5,3095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 75.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20229504

Hinta-alue
9,3275 € - 5,5965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    75.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 45.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20229580

Hinta-alue
16,3078 € - 9,7888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    45.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 35.0 22.0 303 Ruostumaton teräs

20229696

Hinta-alue
26,896 € - 16,1335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    35.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 100.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20229450

Hinta-alue
10,1373 € - 6,0783 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    100.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 35.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20229368

Hinta-alue
19,4238 € - 11,6543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    35.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 80.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20229436

Hinta-alue
9,9528 € - 5,9758 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    80.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 70.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20229283

Hinta-alue
8,323 € - 4,9918 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 30.0 22.0 303 Ruostumaton teräs

20229689

Hinta-alue
26,896 € - 16,1335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    30.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 55.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20229467

Hinta-alue
8,4358 € - 5,0635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    55.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 10.0 13.0 Musta teräs

20220402

Hinta-alue
2,091 € - 1,2505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 30.0 13.0 Musta teräs

20220440

Hinta-alue
1,599 € - 0,9635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    30.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 16.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20223533

Hinta-alue
5,1148 € - 3,0648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 70.0 9.5 Musta teräs

20226244

Hinta-alue
2,7778 € - 1,6708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    70.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 45.0 9.5 Musta teräs

20225728

Hinta-alue
1,9065 € - 1,148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    45.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 35.0 11.0 Musta teräs

20226299

Hinta-alue
1,599 € - 0,9635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    35.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 45.0 11.0 Musta teräs

20226305

Hinta-alue
2,05 € - 1,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    45.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 35.0 13.0 Musta teräs

20225773

Hinta-alue
1,8758 € - 1,1275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    35.0