Nämä olkaruuvit tunnetaan myös olkapultteina. Ne ovat kiinnittimiä, joiden lieriömäinen olake erottaa ruuvin pään kierreosasta. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.
Olkaruuveja käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukua. Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä, mutta ei hyvin haastavissa olosuhteissa.
Tässä olkaruuvien valikoimassa on kuusiokolokanta, joka mahdollistaa niiden helpon kiristämisen tai höllentämisen kuusiokoloavaimella. Lisäksi niiden pää ei ole sileä, mikä helpottaa tarttumista. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SRP0137, SRP0136
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiaali | l1 025 | d2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2378 € - 8,7228 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
60.0
|
M10
|
||
| 7,749 € - 12,915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
100.0
|
M10
|
||
| 11,1418 € - 18,573 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
70.0
|
M12
|
||
| 16,3488 € - 27,2445 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
55.0
|
M16
|
||
| 24,0363 € - 40,057 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
75.0
|
M16
|
||
| 3,0648 € - 5,1148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
M6
|
||
| 2,3575 € - 3,9258 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Musta teräs
|
55.0
|
M10
|
||
| 12,751 € - 21,2585 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Musta teräs
|
25.0
|
M20
|
||
| 3,4338 € - 5,7195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Musta teräs
|
100.0
|
M5
|
||
| 1,3735 € - 2,2858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Musta teräs
|
80.0
|
M6
|
||
| 1,1583 € - 1,927 € | 4 Varastossa |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Musta teräs
|
100.0
|
M8
|
||
| 8,4358 € - 14,063 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Musta teräs
|
75.0
|
M16
|
||
| 1,1685 € - 1,9475 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Musta teräs
|
60.0
|
M6
|
||
| 2,4805 € - 4,1308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
Musta teräs
|
30.0
|
M3
|
||
| 1,7938 € - 2,993 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Musta teräs
|
45.0
|
M10
|
||
| 1,763 € - 2,9418 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Musta teräs
|
75.0
|
M8
|
||
| 1,6708 € - 2,7778 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Musta teräs
|
70.0
|
M5
|
||
| 6,068 € - 10,1065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Musta teräs
|
25.0
|
M16
|
||
| 1,23 € - 2,05 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Musta teräs
|
45.0
|
M6
|
||
| 0,943 € - 1,5785 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Musta teräs
|
35.0
|
M5
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa