Valikko Haku

Ruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Nämä olkaruuvit tunnetaan myös olkapultteina. Ne ovat kiinnittimiä, joiden lieriömäinen olake erottaa ruuvin pään kierreosasta. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.

Olkaruuveja käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukua. Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä, mutta ei hyvin haastavissa olosuhteissa.

Tässä olkaruuvien valikoimassa on kuusiokolokanta, joka mahdollistaa niiden helpon kiristämisen tai höllentämisen kuusiokoloavaimella. Lisäksi niiden pää ei ole sileä, mikä helpottaa tarttumista. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.

  • Olake on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.
  • Helppo kiinnittää tai höllentää kuusiokoloavaimella.
  • Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SRP0137, SRP0136

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
228 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiaali l1 025 d2 Osta
8,8765 € - 14,801 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
Musta teräs
65.0
M16
13,653 € - 22,755 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
16.0
24.0
36.0
Musta teräs
35.0
M20
9,7888 € - 16,3078 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
45.0
M10
1,5273 € - 2,5523 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
4.0
5.0
9.0
303 Ruostumaton teräs
20.0
M4
4,0283 € - 6,7138 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
45.0
M6
7,175 € - 11,9515 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
80.0
M6
5,207 € - 8,6818 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
55.0
M8
5,2378 € - 8,7228 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
60.0
M10
7,749 € - 12,915 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
100.0
M10
11,1418 € - 18,573 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Ruostumaton teräs
70.0
M12
16,3488 € - 27,2445 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
303 Ruostumaton teräs
55.0
M16
24,0363 € - 40,057 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
303 Ruostumaton teräs
75.0
M16
17,138 € - 28,5668 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
16.0
24.0
36.0
Musta teräs
100.0
M20
2,4395 € - 4,059 € 48 Varastossa
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
8.0
M5
8,3845 € - 13,981 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
Musta teräs
120.0
M12
17,8043 € - 29,6738 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
16.0
24.0
36.0
Musta teräs
80.0
M20
2,9213 € - 4,8688 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
20.0
M5
2,87 € - 4,7868 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
8.0
M6
4,4178 € - 7,3595 € 10 Varastossa
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
20.0
M10
0,82 € - 1,3633 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
Musta teräs
20.0
M8
  • / 12
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 65.0 22.0 Musta teräs

20226572

Hinta-alue
14,801 € - 8,8765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    65.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 35.0 27.0 Musta teräs

20226602

Hinta-alue
22,755 € - 13,653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    35.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 45.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20228200

Hinta-alue
16,3078 € - 9,7888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    45.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 5.0 M4 20.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20229139

Hinta-alue
2,5523 € - 1,5273 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    20.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 45.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20229245

Hinta-alue
6,7138 € - 4,0283 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    45.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 80.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20229306

Hinta-alue
11,9515 € - 7,175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    80.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 55.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20229399

Hinta-alue
8,6818 € - 5,207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    55.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 60.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20229474

Hinta-alue
8,7228 € - 5,2378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    60.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 100.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20229535

Hinta-alue
12,915 € - 7,749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    100.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 70.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20229634

Hinta-alue
18,573 € - 11,1418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 55.0 22.0 303 Ruostumaton teräs

20229733

Hinta-alue
27,2445 € - 16,3488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    55.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 75.0 22.0 303 Ruostumaton teräs

20229771

Hinta-alue
40,057 € - 24,0363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    75.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 100.0 27.0 Musta teräs

20220839

Hinta-alue
28,5668 € - 17,138 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    100.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 8.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20220938

Hinta-alue
4,059 € - 2,4395 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    8.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 120.0 18.0 Musta teräs

20220631

Hinta-alue
13,981 € - 8,3845 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    120.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 80.0 27.0 Musta teräs

20220914

Hinta-alue
29,6738 € - 17,8043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    80.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 20.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20220976

Hinta-alue
4,8688 € - 2,9213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    20.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 8.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20221027

Hinta-alue
4,7868 € - 2,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    8.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 20.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20221133

Hinta-alue
7,3595 € - 4,4178 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 20.0 13.0 Musta teräs

20220433

Hinta-alue
1,3633 € - 0,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0