Valikko Haku

Ruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Nämä olkaruuvit tunnetaan myös olkapultteina. Ne ovat kiinnittimiä, joiden lieriömäinen olake erottaa ruuvin pään kierreosasta. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.

Olkaruuveja käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukua. Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä, mutta ei hyvin haastavissa olosuhteissa.

Tässä olkaruuvien valikoimassa on kuusiokolokanta, joka mahdollistaa niiden helpon kiristämisen tai höllentämisen kuusiokoloavaimella. Lisäksi niiden pää ei ole sileä, mikä helpottaa tarttumista. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.

  • Olake on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.
  • Helppo kiinnittää tai höllentää kuusiokoloavaimella.
  • Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SRP0137, SRP0136

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
228 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiaali l1 025 d2 Osta
1,2403 € - 2,0705 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
Musta teräs
12.0
M8
1,312 € - 2,1833 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
Musta teräs
20.0
M10
3,3928 € - 5,6478 € 25 Varastossa
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
25.0
M5
14,924 € - 24,8768 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
16.0
24.0
36.0
Musta teräs
60.0
M20
2,7265 € - 4,551 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
M5
3,7925 € - 6,3243 € 50 Varastossa
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
25.0
M6
4,6843 € - 7,8105 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
30.0
M10
14,3808 € - 23,9748 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
16.0
24.0
36.0
Musta teräs
50.0
M20
2,829 € - 4,715 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
Musta teräs
90.0
M10
1,2403 € - 2,0603 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
Musta teräs
60.0
M8
2,665 € - 4,4485 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
10.0
M5
4,0078 € - 6,683 € 102 Varastossa
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
30.0
M6
4,8688 € - 8,118 € 10 Varastossa
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
40.0
M10
1,5683 € - 2,6138 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
Musta teräs
65.0
M8
1,312 € - 2,1935 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
55.0
M5
1,7835 € - 2,9725 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
Musta teräs
12.0
M10
8,9893 € - 14,9855 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
Musta teräs
90.0
M16
15,1085 € - 25,1843 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
16.0
24.0
36.0
Musta teräs
70.0
M20
4,141 € - 6,8983 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
50.0
M5
4,428 € - 7,38 € 10 Varastossa
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
50.0
M6
  • / 12
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 12.0 13.0 Musta teräs

20220419

Hinta-alue
2,0705 € - 1,2403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    12.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 20.0 16.0 Musta teräs

20220532

Hinta-alue
2,1833 € - 1,312 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 25.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20220983

Hinta-alue
5,6478 € - 3,3928 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    25.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 60.0 27.0 Musta teräs

20220891

Hinta-alue
24,8768 € - 14,924 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    60.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 12.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20220952

Hinta-alue
4,551 € - 2,7265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    12.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 25.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20221058

Hinta-alue
6,3243 € - 3,7925 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    25.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 30.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20221157

Hinta-alue
7,8105 € - 4,6843 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 50.0 27.0 Musta teräs

20220884

Hinta-alue
23,9748 € - 14,3808 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    50.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 90.0 16.0 Musta teräs

20220617

Hinta-alue
4,715 € - 2,829 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    90.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 60.0 13.0 Musta teräs

20220471

Hinta-alue
2,0603 € - 1,2403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    60.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 10.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20220945

Hinta-alue
4,4485 € - 2,665 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    10.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 30.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20221065

Hinta-alue
6,683 € - 4,0078 €

Varastotasot
102 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 40.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20221164

Hinta-alue
8,118 € - 4,8688 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 65.0 13.0 Musta teräs

20223595

Hinta-alue
2,6138 € - 1,5683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 55.0 9.5 Musta teräs

20226213

Hinta-alue
2,1935 € - 1,312 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    55.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 12.0 16.0 Musta teräs

20220518

Hinta-alue
2,9725 € - 1,7835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    12.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 90.0 22.0 Musta teräs

20220822

Hinta-alue
14,9855 € - 8,9893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    90.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 70.0 27.0 Musta teräs

20220907

Hinta-alue
25,1843 € - 15,1085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    70.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 50.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20221010

Hinta-alue
6,8983 € - 4,141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    50.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 50.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20221089

Hinta-alue
7,38 € - 4,428 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0