Valikko Haku

Ruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Nämä olkaruuvit tunnetaan myös olkapultteina. Ne ovat kiinnittimiä, joiden lieriömäinen olake erottaa ruuvin pään kierreosasta. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.

Olkaruuveja käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukua. Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä, mutta ei hyvin haastavissa olosuhteissa.

Tässä olkaruuvien valikoimassa on kuusiokolokanta, joka mahdollistaa niiden helpon kiristämisen tai höllentämisen kuusiokoloavaimella. Lisäksi niiden pää ei ole sileä, mikä helpottaa tarttumista. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.

  • Olake on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.
  • Helppo kiinnittää tai höllentää kuusiokoloavaimella.
  • Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SRP0137, SRP0136

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
228 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiaali l1 025 d2 Osta
9,7888 € - 16,3078 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Ruostumaton teräs
45.0
M12
1,1583 € - 1,927 € 4 Varastossa
13.0
7.0
10.0
16.0
Musta teräs
100.0
M8
1,763 € - 2,9418 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
Musta teräs
75.0
M8
8,4358 € - 14,063 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
Musta teräs
75.0
M16
1,312 € - 2,1935 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
55.0
M5
1,312 € - 2,1935 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
Musta teräs
55.0
M6
3,3723 € - 5,6273 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
70.0
M8
6,7855 € - 11,316 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
35.0
M5
4,9098 € - 8,1795 € 30 Varastossa
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
40.0
M8
9,963 € - 16,605 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
100.0
M5
4,428 € - 7,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
65.0
M6
4,9098 € - 8,1795 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
45.0
M8
13,653 € - 22,755 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
16.0
24.0
36.0
Musta teräs
35.0
M20
9,7888 € - 16,3078 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
45.0
M10
1,2403 € - 2,0603 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
4.0
5.0
9.0
303 Ruostumaton teräs
8.0
M4
8,036 € - 13,3968 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
35.0
M6
1,3428 € - 2,2345 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
4.0
5.0
9.0
303 Ruostumaton teräs
12.0
M4
16,9638 € - 28,2798 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
16.0
24.0
36.0
Musta teräs
75.0
M20
4,879 € - 8,1283 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
70.0
M5
11,6543 € - 19,4238 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
35.0
M8
  • / 12
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 45.0 18.0 303 Ruostumaton teräs

20229580

Hinta-alue
16,3078 € - 9,7888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    45.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 100.0 13.0 Musta teräs

20223564

Hinta-alue
1,927 € - 1,1583 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    100.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 75.0 13.0 Musta teräs

20226404

Hinta-alue
2,9418 € - 1,763 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    75.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 75.0 22.0 Musta teräs

20226589

Hinta-alue
14,063 € - 8,4358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    75.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 55.0 9.5 Musta teräs

20226213

Hinta-alue
2,1935 € - 1,312 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    55.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 55.0 11.0 Musta teräs

20226312

Hinta-alue
2,1935 € - 1,312 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    55.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 70.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20228668

Hinta-alue
5,6273 € - 3,3723 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    70.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 35.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20228187

Hinta-alue
11,316 € - 6,7855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    35.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 40.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20229375

Hinta-alue
8,1795 € - 4,9098 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    40.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 100.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20229238

Hinta-alue
16,605 € - 9,963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    100.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 65.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20229276

Hinta-alue
7,38 € - 4,428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    65.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 45.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20229382

Hinta-alue
8,1795 € - 4,9098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    45.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 35.0 27.0 Musta teräs

20226602

Hinta-alue
22,755 € - 13,653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    35.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 45.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20228200

Hinta-alue
16,3078 € - 9,7888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    45.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 5.0 M4 8.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20229108

Hinta-alue
2,0603 € - 1,2403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    8.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 35.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20228194

Hinta-alue
13,3968 € - 8,036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    35.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 5.0 M4 12.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20229115

Hinta-alue
2,2345 € - 1,3428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    12.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 75.0 27.0 Musta teräs

20226640

Hinta-alue
28,2798 € - 16,9638 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    75.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 70.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20229207

Hinta-alue
8,1283 € - 4,879 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    70.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 35.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20229368

Hinta-alue
19,4238 € - 11,6543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    35.0