Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä olkaruuvit tunnetaan myös olkapultteina. Ne ovat kiinnittimiä, joiden lieriömäinen olake erottaa ruuvin pään kierreosasta. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.
Olkaruuveja käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukua. Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä, mutta ei hyvin haastavissa olosuhteissa.
Tässä olkaruuvien valikoimassa on kuusiokolokanta, joka mahdollistaa niiden helpon kiristämisen tai höllentämisen kuusiokoloavaimella. Lisäksi niiden pää ei ole sileä, mikä helpottaa tarttumista. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SRP0137, SRP0136
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiaali | l1 025 | d2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,312 € - 2,1935 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Musta teräs
|
55.0
|
M6
|
||
| 1,763 € - 2,9418 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Musta teräs
|
75.0
|
M8
|
||
| 2,3575 € - 3,9258 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Musta teräs
|
55.0
|
M10
|
||
| 12,751 € - 21,2585 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Musta teräs
|
25.0
|
M20
|
||
| 5,207 € - 8,6818 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
50.0
|
M8
|
||
| 1,6503 € - 2,747 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
4.0
|
5.0
|
9.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
30.0
|
M4
|
||
| 9,963 € - 16,605 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
90.0
|
M5
|
||
| 10,5678 € - 17,6095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
90.0
|
M6
|
||
| 4,9098 € - 8,1795 € | 30 Varastossa |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
40.0
|
M8
|
||
| 5,2378 € - 8,7228 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
65.0
|
M10
|
||
| 8,6818 € - 14,473 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
40.0
|
M12
|
||
| 11,1418 € - 18,573 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
75.0
|
M12
|
||
| 16,3488 € - 27,2445 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
50.0
|
M16
|
||
| 21,279 € - 35,465 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
90.0
|
M16
|
||
| 0,9635 € - 1,6093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Musta teräs
|
50.0
|
M5
|
||
| 3,0648 € - 5,1148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
16.0
|
M6
|
||
| 3,69 € - 6,15 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Musta teräs
|
80.0
|
M5
|
||
| 1,64 € - 2,7265 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Musta teräs
|
100.0
|
M6
|
||
| 1,1583 € - 1,927 € | 4 Varastossa |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Musta teräs
|
100.0
|
M8
|
||
| 1,1275 € - 1,8758 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Musta teräs
|
35.0
|
M8