Valikko Haku

Säädettävä johtopidike

Varastossa

Tarjolla on 2 tyyppiä. Sido kaapelit paneeliin painoasennettavalla kiinnikkeellä, joka voidaan kiinnittää 3 mm:n paneeliin. Tyypissä 1 on kierron estävä kiinnitys, joka pitää hihnan paikoillaan ja estää liikkeen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Sisäkorkeus Osta
10001721 0,3906 € - 0,434 € 215 Varastossa
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
0,4327 € - 0,5089 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
0,3906 € - 0,434 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
0,4079 € - 0,4533 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
0,4069 € - 0,4785 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
Asennushihna Sisään painettava 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10001721

Hinta-alue
0,434 € - 0,3906 €

Varastotasot
215 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Jalustan pituus
    56.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Sisäleveys
    56.5 mm
Asennushihna Sisään painettava 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10474877

Hinta-alue
0,5089 € - 0,4327 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Jalustan pituus
    56.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Sisäleveys
    56.5 mm
Asennushihna Sisään painettava 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10001707

Hinta-alue
0,434 € - 0,3906 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Jalustan pituus
    56.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Sisäleveys
    56.5 mm
Asennushihna Sisään painettava 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10001738

Hinta-alue
0,4533 € - 0,4079 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Jalustan pituus
    56.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Sisäleveys
    56.5 mm
Asennushihna Sisään painettava 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10001714

Hinta-alue
0,4785 € - 0,4069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Jalustan pituus
    56.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Sisäleveys
    56.5 mm