Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät

Varastossa

Muovisella kääntyvällä alustalla varustetut laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
1,4923 € - 1,4923 € 54 Varastossa
M12
70.0 mm
38.0 mm
1,2349 € - 1,2349 € 2607 Varastossa
M12
70.0 mm
48.0 mm
2,6697 € - 2,6697 € 4506 Varastossa
M10
120.0 mm
48.0 mm
1,4512 € - 1,4512 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
80.0 mm
38.0 mm
0,7913 € - 0,7913 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
40.0 mm
38.0 mm
1,1308 € - 1,1308 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
80.0 mm
38.0 mm
0,5052 € - 0,5052 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
35.0 mm
25.0 mm
0,6202 € - 0,6202 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
35.0 mm
35.0 mm
0,4093 € - 0,4093 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
35.0 mm
0,3012 € - 0,3012 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
25.0 mm
1,903 € - 1,9988 € 13 Varastossa
M10
100.0 mm
48.0 mm
1,4375 € - 1,4375 € 17 Varastossa
M10
70.0 mm
48.0 mm
0,6434 € - 0,6434 € 104833 Varastossa
M8
70.0 mm
25.0 mm
1,1322 € - 1,1322 € 34500 Varastossa
M8
100.0 mm
25.0 mm
0,5188 € - 0,5188 € 26602 Varastossa
M8
40.0 mm
25.0 mm
0,6722 € - 0,6722 € 7238 Varastossa
M10
25.0 mm
38.0 mm
0,5969 € - 0,5969 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
25.0 mm
30.0 mm
0,549 € - 0,549 € 12934 Varastossa
M8
40.0 mm
30.0 mm
0,5024 € - 0,5024 € 10000 Varastossa
M8
25.0 mm
30.0 mm
0,6147 € - 0,6147 € 5806 Varastossa
M8
55.0 mm
30.0 mm
  • / 3
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M12 70.0 mm Musta

10257784

Hinta-alue
1,4923 € - 1,4923 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M12 70.0 mm Musta

10260241

Hinta-alue
1,2349 € - 1,2349 €

Varastotasot
2607 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 120.0 mm Musta

10258002

Hinta-alue
2,6697 € - 2,6697 €

Varastotasot
4506 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    120.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M10 80.0 mm Musta

10257777

Hinta-alue
1,4512 € - 1,4512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M8 40.0 mm Musta

10257807

Hinta-alue
0,7913 € - 0,7913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M8 80.0 mm Musta

10257814

Hinta-alue
1,1308 € - 1,1308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M10 35.0 mm Musta

10256879

Hinta-alue
0,5052 € - 0,5052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Matalan profiilin laitejalat 35.0 mm M10 35.0 mm Musta

10256848

Hinta-alue
0,6202 € - 0,6202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Matalan profiilin laitejalat 35.0 mm M8 25.0 mm Musta

10256862

Hinta-alue
0,4093 € - 0,4093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M8 25.0 mm Musta

10256855

Hinta-alue
0,3012 € - 0,3012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 100.0 mm Musta

10257999

Hinta-alue
1,9988 € - 1,903 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 70.0 mm Musta

10257982

Hinta-alue
1,4375 € - 1,4375 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat nivelillä 25.0 mm M8 70.0 mm Musta

10259849

Hinta-alue
0,6434 € - 0,6434 €

Varastotasot
104833 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 25.0 mm M8 100.0 mm Musta

10259856

Hinta-alue
1,1322 € - 1,1322 €

Varastotasot
34500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 25.0 mm M8 40.0 mm Musta

10259825

Hinta-alue
0,5188 € - 0,5188 €

Varastotasot
26602 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M10 25.0 mm Musta

10260012

Hinta-alue
0,6722 € - 0,6722 €

Varastotasot
7238 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M10 25.0 mm Musta

10259917

Hinta-alue
0,5969 € - 0,5969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M8 40.0 mm Musta

10259870

Hinta-alue
0,549 € - 0,549 €

Varastotasot
12934 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
30.0 mm Laitejalat M8 25.0 mm

10259863

Hinta-alue
0,5024 € - 0,5024 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M8 55.0 mm Musta

10259887

Hinta-alue
0,6147 € - 0,6147 €

Varastotasot
5806 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP