Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät/vakio

Varastossa

Muovisella kiinteällä alustalla varustetut niveltymättömät säädettävät vakiomalliset laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.

Sarjanumero: SR5439

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Asennustyyppi Pohjan halkaisija Osta
1,0323 € - 4,0251 € 470 Varastossa
M8
1,4923 € - 1,4923 € 1246 Varastossa
M8
Kierretappi
38.0 mm
1,0555 € - 1,0555 € 3593 Varastossa
M12
Kierretappi
38.0 mm
0,3669 € - 0,3874 € 4488 Varastossa
M8
Ruuvikiinnitys
25.0 mm
0,7009 € - 0,7009 € 15550 Varastossa
M10
Kierretappi
30.0 mm
1,4649 € - 1,5334 € 3310 Varastossa
M8
Kierretappi
48.0 mm
0,9241 € - 0,9241 € 2300 Varastossa
M10
Kierretappi
38.0 mm
0,9816 € - 1,0911 € 70133 Varastossa
M12
Kierretappi
48.0 mm
1,7387 € - 1,9304 € 2957 Varastossa
M12
Kierretappi
38.0 mm
1,1609 € - 1,1609 € 17 Varastossa
M10
Kierretappi
58.0 mm
1,2349 € - 1,2349 € 2350 Varastossa
M12
Kierretappi
48.0 mm
0,7228 € - 0,7228 € 5004 Varastossa
M10
Kierretappi
48.0 mm
1,1842 € - 1,1842 € 17600 Varastossa
M12
Kierretappi
38.0 mm
10259726 0,8283 € - 0,8283 € 380 Varastossa
M10
Kierretappi
48.0 mm
0,8625 € - 0,8625 € 7300 Varastossa
M10
Kierretappi
30.0 mm
0,6749 € - 0,6749 € 7403 Varastossa
M8
Kierretappi
48.0 mm
0,768 € - 0,768 € 3000 Varastossa
M8
Kierretappi
38.0 mm
0,7762 € - 0,7762 € 1500 Varastossa
M10
Kierretappi
38.0 mm
1,9715 € - 1,9715 € 8695 Varastossa
M12
Kierretappi
48.0 mm
0,6434 € - 0,6434 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Kierretappi
25.0 mm
  • / 3
Kierteinen sisäke M8 Pyöreä 10.0 mm PP Musta

10351369

Hinta-alue
4,0251 € - 1,0323 €

Varastotasot
470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Tullinimike
    3926909790
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M8 100.0 mm Musta

10259559

Hinta-alue
1,4923 € - 1,4923 €

Varastotasot
1246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M12 55.0 mm Musta

10259634

Hinta-alue
1,0555 € - 1,0555 €

Varastotasot
3593 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat 25.0 mm M8 25.0 mm Musta

10280812

Hinta-alue
0,3874 € - 0,3669 €

Varastotasot
4488 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 30.0 mm M10 40.0 mm Musta

10259474

Hinta-alue
0,7009 € - 0,7009 €

Varastotasot
15550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M8 100.0 mm Musta

10259702

Hinta-alue
1,5334 € - 1,4649 €

Varastotasot
3310 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M10 55.0 mm Musta

10259580

Hinta-alue
0,9241 € - 0,9241 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M12 55.0 mm Musta

10259788

Hinta-alue
1,0911 € - 0,9816 €

Varastotasot
70133 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M12 100.0 mm Musta

10259658

Hinta-alue
1,9304 € - 1,7387 €

Varastotasot
2957 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat 58.0 mm M10 50.0 mm Musta

10257876

Hinta-alue
1,1609 € - 1,1609 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    58.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M12 70.0 mm Musta

10259795

Hinta-alue
1,2349 € - 1,2349 €

Varastotasot
2350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M10 25.0 mm Musta

10259719

Hinta-alue
0,7228 € - 0,7228 €

Varastotasot
5004 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M12 70.0 mm Musta

10259641

Hinta-alue
1,1842 € - 1,1842 €

Varastotasot
17600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M10 40.0 mm Musta

10259726

Hinta-alue
0,8283 € - 0,8283 €

Varastotasot
380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
30.0 mm Laitejalat M10 70.0 mm

10259498

Hinta-alue
0,8625 € - 0,8625 €

Varastotasot
7300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M8 40.0 mm Musta

10259672

Hinta-alue
0,6749 € - 0,6749 €

Varastotasot
7403 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M8 55.0 mm Musta

10259535

Hinta-alue
0,768 € - 0,768 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 38.0 mm M10 40.0 mm Musta

10259573

Hinta-alue
0,7762 € - 0,7762 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 48.0 mm M12 100.0 mm Musta

10259801

Hinta-alue
1,9715 € - 1,9715 €

Varastotasot
8695 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 25.0 mm M8 70.0 mm Musta

10259399

Hinta-alue
0,6434 € - 0,6434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP