Muovisella kiinteällä alustalla varustetut niveltymättömät säädettävät vakiomalliset laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.
Sarjanumero: SR5439
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Asennustyyppi | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9515 € - 0,9515 € | 10850 Varastossa | 
M10
 | 
Kierretappi
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | ||
| 0,6722 € - 0,6722 € | 4628 Varastossa | 
M10
 | 
Kierretappi
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 0,6311 € - 0,6311 € | 6756 Varastossa | 
M8
 | 
Kierretappi
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | ||
| 1,1349 € - 1,1349 € | 2970 Varastossa | 
M10
 | 
Kierretappi
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | ||
| 0,9761 € - 0,9761 € | 2680 Varastossa | 
M12
 | 
Kierretappi
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | ||
| 10259726 | 0,8283 € - 0,8283 € | 380 Varastossa | 
M10
 | 
Kierretappi
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | |
| 0,8625 € - 0,8625 € | 7300 Varastossa | 
M10
 | 
Kierretappi
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 0,7762 € - 0,7762 € | 1500 Varastossa | 
M10
 | 
Kierretappi
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 0,7434 € - 0,8255 € | 13800 Varastossa | 
M10
 | 
Kierretappi
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 0,5024 € - 0,5024 € | 8585 Varastossa | 
M8
 | 
Kierretappi
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 0,7666 € - 0,7666 € | 4800 Varastossa | 
M8
 | 
Kierretappi
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | ||
| 1,1322 € - 1,1322 € | 2498 Varastossa | 
M8
 | 
Kierretappi
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 1,4101 € - 1,4101 € | 4604 Varastossa | 
M8
 | 
Kierretappi
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 1,3102 € - 1,4512 € | 5673 Varastossa | 
M10
 | 
Kierretappi
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 0,9241 € - 0,9241 € | 12275 Varastossa | 
M12
 | 
Kierretappi
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 0,768 € - 0,768 € | 3000 Varastossa | 
M8
 | 
Kierretappi
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 0,6749 € - 0,6749 € | 7403 Varastossa | 
M8
 | 
Kierretappi
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | ||
| 0,6694 € - 0,6694 € | 5759 Varastossa | 
M8
 | 
Kierretappi
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 10259351 | 0,4586 € - 0,4586 € | 4365 Varastossa | 
M6
 | 
Kierretappi
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | |
| 0,4833 € - 0,4833 € | 7859 Varastossa | 
M8
 | 
Kierretappi
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa