Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Muovisella kiinteällä alustalla varustetut niveltymättömät säädettävät vakiomalliset laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.
Sarjanumero: SR5439
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Asennustyyppi | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0323 € - 4,0251 € | 470 Varastossa |
M8
|
|
|
||
| 1,4923 € - 1,4923 € | 1246 Varastossa |
M8
|
Kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0555 € - 1,0555 € | 3593 Varastossa |
M12
|
Kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,3669 € - 0,3874 € | 4488 Varastossa |
M8
|
Ruuvikiinnitys
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7009 € - 0,7009 € | 15550 Varastossa |
M10
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4649 € - 1,5334 € | 3310 Varastossa |
M8
|
Kierretappi
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9241 € - 0,9241 € | 2300 Varastossa |
M10
|
Kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9816 € - 1,0911 € | 70133 Varastossa |
M12
|
Kierretappi
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,7387 € - 1,9304 € | 2957 Varastossa |
M12
|
Kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1609 € - 1,1609 € | 17 Varastossa |
M10
|
Kierretappi
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 1,2349 € - 1,2349 € | 2350 Varastossa |
M12
|
Kierretappi
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,7228 € - 0,7228 € | 5004 Varastossa |
M10
|
Kierretappi
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1842 € - 1,1842 € | 17600 Varastossa |
M12
|
Kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259726 | 0,8283 € - 0,8283 € | 380 Varastossa |
M10
|
Kierretappi
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 0,8625 € - 0,8625 € | 7300 Varastossa |
M10
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6749 € - 0,6749 € | 7403 Varastossa |
M8
|
Kierretappi
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,768 € - 0,768 € | 3000 Varastossa |
M8
|
Kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7762 € - 0,7762 € | 1500 Varastossa |
M10
|
Kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,9715 € - 1,9715 € | 8695 Varastossa |
M12
|
Kierretappi
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,6434 € - 0,6434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa