Muovisella kiinteällä alustalla varustetut niveltymättömät säädettävät vakiomalliset laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.
Sarjanumero: SR5439
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Asennustyyppi | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6147 € - 0,6147 € | 9292 Varastossa |
M8
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,549 € - 0,5791 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,5941 € - 0,5941 € | 936 Varastossa |
M8
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5969 € - 0,5969 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,894 € - 0,894 € | 3371 Varastossa |
M8
|
Kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,549 € - 0,549 € | 9600 Varastossa |
M8
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5188 € - 0,5188 € | 16709 Varastossa |
M8
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3827 € - 1,5197 € | 1010 Varastossa |
M10
|
Kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9747 € - 1,0829 € | 591 Varastossa |
M10
|
Kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6243 € - 0,6243 € | 7775 Varastossa |
M8
|
Kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4238 € - 1,5881 € | 3496 Varastossa |
M10
|
Kierretappi
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8926 € - 0,8926 € | 3129 Varastossa |
M12
|
Kierretappi
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1842 € - 1,1842 € | 17600 Varastossa |
M12
|
Kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4649 € - 1,5334 € | 3310 Varastossa |
M8
|
Kierretappi
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9816 € - 1,0911 € | 70133 Varastossa |
M12
|
Kierretappi
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,7387 € - 1,9304 € | 2957 Varastossa |
M12
|
Kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9241 € - 0,9241 € | 2300 Varastossa |
M10
|
Kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8118 € - 0,8118 € | 20200 Varastossa |
M12
|
Kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9446 € - 0,9446 € | 7974 Varastossa |
M8
|
Kierretappi
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,4923 € - 1,4923 € | 1246 Varastossa |
M8
|
Kierretappi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa