Muovisella kääntyvällä alustalla varustetut laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Pohjan halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,9816 € - 1,0911 € | 92140 Varastossa |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,3012 € - 0,3012 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,903 € - 1,9988 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,4093 € - 0,4093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,4375 € - 1,4375 € | 17 Varastossa |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2,6697 € - 2,6697 € | 3 Varastossa |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,903 € - 1,9988 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,7913 € - 0,7913 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,6202 € - 0,6202 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,4923 € - 1,4923 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,2349 € - 1,2349 € | 800 Varastossa |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,4512 € - 1,4512 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,5052 € - 0,5052 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,1308 € - 1,1308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,6311 € - 0,6311 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,549 € - 0,549 € | 54080 Varastossa |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,6434 € - 0,6434 € | 22800 Varastossa |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,4833 € - 0,4833 € | 3400 Varastossa |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6694 € - 0,6694 € | 530 Varastossa |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8625 € - 0,8625 € | 5200 Varastossa |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa