Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Muovisella kääntyvällä alustalla varustetut laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Pohjan halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4586 € - 0,4586 € | 38080 Varastossa |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,7798 € - 1,9715 € | 6290 Varastossa |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,9515 € - 0,9515 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,5188 € - 0,5188 € | 11900 Varastossa |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6243 € - 0,6243 € | 40800 Varastossa |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,894 € - 0,894 € | 150 Varastossa |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,9241 € - 0,9241 € | 1140 Varastossa |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,5881 € - 1,5881 € | 500 Varastossa |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,0829 € - 1,0829 € | 4200 Varastossa |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,5791 € - 0,5791 € | 1614 Varastossa |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,5941 € - 0,5941 € | 427 Varastossa |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8022 € - 0,8926 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,9761 € - 0,9761 € | 600 Varastossa |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,5969 € - 0,5969 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,6749 € - 0,6749 € | 600 Varastossa |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,9816 € - 1,0911 € | 92140 Varastossa |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,3012 € - 0,3012 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,903 € - 1,9988 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,5052 € - 0,5052 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6202 € - 0,6202 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa