Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
27 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Osta
20,76 € - 29,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.5
8.0
16.0
1.10
25.0
15.2
1.0
14,25 € - 20,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.5
8.0
16.0
1.10
25.0
15.2
1.0
38,75 € - 55,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
77.6
50.0
75.0
2.65
100.0
72.0
3.0
7,11 € - 10,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5
5.0
12.0
1.10
2.0
11.5
1.0
26,96 € - 38,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
40.0
62.0
2.15
80.0
59.0
3.0
16,30 € - 23,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
2.0
20,70 € - 29,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5
5.0
12.0
1.10
22.0
11.5
1.0
  • / 2
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 8.0 16.0 25.0 Ruostumaton teräs

20156008

Hinta-alue
29,65 € - 20,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3
    15.2
  • l2
    16.5
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 8.0 16.0 25.0 Ruostumaton teräs

20155995

Hinta-alue
20,36 € - 14,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3
    15.2
  • l2
    16.5
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 50.0 75.0 100.0 Teräs

20155872

Hinta-alue
55,36 € - 38,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3
    72.0
  • l2
    77.6
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 5.0 12.0 2.0 Teräs

20155919

Hinta-alue
10,16 € - 7,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    2.0
  • d3
    11.5
  • l2
    14.5
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 40.0 62.0 80.0 Teräs

20155810

Hinta-alue
38,51 € - 26,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3
    59.0
  • l2
    60.0
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 25.0 40.0 58.0 Teräs

20155711

Hinta-alue
23,28 € - 16,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 5.0 12.0 22.0 Ruostumaton teräs

20155902

Hinta-alue
29,57 € - 20,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
  • d3
    11.5
  • l2
    14.5