Valikko Haku

Säädettävät minikompressiosalvat

Varastossa

Säädettävillä minipuristussalvoilla on IP65-luokitus, ja ne on valmistettu mustasta ruiskuvaletusta sinkistä. Niillä on 4 mm:n puristus, ja niiden mukana toimitetaan tiiviste. Kahvan liikealuetta on helppo säätää, ja ne soveltuvat erinomaisesti kohteisiin, joissa tilaa on rajoitetusti. Yhteensopivat avaimet myydään erikseen

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
41 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kahvatyyppi Salpamalli Kotelon korkeus Asennusaukon pituus Salvan materiaali Kotelon halkaisija Lukintaväli Osta
5,7755 € - 8,9841 € Kysy toimitusaikaa täältä
Siipinuppikahva
Minipuristussalpa
21.7 mm
16.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
16.0 - 19.2 mm
4,4704 € - 6,9539 € Kysy toimitusaikaa täältä
Siipinuppikahva
Minipuristussalpa
21.7 mm
16.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
25.2 - 28.4 mm
16,0595 € - 22,4833 € 14 Varastossa
Putkimainen avaintoiminen kahva
Minipuristussalpa
21.7 mm
16.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
19.2 - 22.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Avaintoiminen kahva
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Ruostumaton teräs
25.2 - 28.4 mm
16,0595 € - 22,4833 € 171 Varastossa
Putkimainen avaintoiminen kahva
Compression
21.7 mm
16.2 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
23.0 mm
9.6 - 46.0 mm
17,1548 € - 24,0167 € 58 Varastossa
4 mm kuusikulmiokahva
Small Compression Latches
21.7 mm
16.2 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
21.0 mm
19.2 - 36.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Avaintoiminen kahva
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Ruostumaton teräs
16.0 - 19.2 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Avaintoiminen kahva
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Ruostumaton teräs
19.2 - 22.4 mm
7,056 € - 10,976 € 4 Varastossa
4 mm kuusikulmiokahva
Small Compression Latches
21.7 mm
16.2 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
21.0 mm
25.2 - 30.4 mm
17,1548 € - 24,0167 € 137 Varastossa
Putkimainen avaintoiminen kahva
Compression
21.7 mm
16.2 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
23.0 mm
25.2 - 30.4 mm
17,87 € - 25,018 € 708 Varastossa
4 mm kuusikulmiokahva
Compression
21.7 mm
16.2 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
23.0 mm
9.6 - 46.0 mm
16,0875 € - 17,875 € Kysy toimitusaikaa täältä
Avaintoiminen kahva
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Ruostumaton teräs
22.4 - 25.6 mm
17,0418 € - 18,9353 € Kysy toimitusaikaa täältä
Putkimainen avaintoiminen kahva
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Ruostumaton teräs
25.2 - 28.4 mm
16,0875 € - 17,875 € Kysy toimitusaikaa täältä
Työkalukäyttöinen kahva
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Ruostumaton teräs
25.2 - 28.4 mm
5,8995 € - 9,177 € Kysy toimitusaikaa täältä
Siipinuppikahva
Small Compression Latches
21.5 mm
16.2 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
21.0 mm
22.4 - 33.2 mm
16,7473 € - 18,6081 € Kysy toimitusaikaa täältä
Putkimainen avaintoiminen kahva
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Ruostumaton teräs
16.0 - 19.2 mm
16,7473 € - 18,6081 € Kysy toimitusaikaa täältä
Putkimainen avaintoiminen kahva
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Ruostumaton teräs
19.2 - 22.4 mm
16,0875 € - 17,875 € Kysy toimitusaikaa täältä
Työkalukäyttöinen kahva
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Ruostumaton teräs
12.8 - 16.0 mm
16,6287 € - 18,4764 € Kysy toimitusaikaa täältä
Putkimainen avaintoiminen kahva
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Ruostumaton teräs
9.6 - 12.8 mm
16,0875 € - 17,875 € Kysy toimitusaikaa täältä
Työkalukäyttöinen kahva
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Ruostumaton teräs
16.0 - 19.2 mm
  • / 3
Jigipuristin 16.0 mm 13.5 mm Sinkkiseos

20063528

Hinta-alue
8,9841 € - 5,7755 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Minipuristussalpa Ei avainta 28.4 mm

20063559

Hinta-alue
6,9539 € - 4,4704 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Minipuristussalpa Putkiavain 22.4 mm

20063474

Hinta-alue
22,4833 € - 16,0595 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Minipuristussalpa 4,0 mm kuusioavain 28.4 mm

20052416


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Compression Latch
  • Kahvatyyppi
    Avaintoiminen kahva
  • Avaimen tyyppi
    4,0 mm kuusioavain
Minipuristussalpa Putkiavain 46.0 mm

20123215

Hinta-alue
22,4833 € - 16,0595 €

Varastotasot
171 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Jigipuristin 16.2 mm 13.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20123185

Hinta-alue
24,0167 € - 17,1548 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Minipuristussalpa 4,0 mm kuusioavain 19.2 mm

20052386


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Compression Latch
  • Kahvatyyppi
    Avaintoiminen kahva
  • Avaimen tyyppi
    4,0 mm kuusioavain
Minipuristussalpa 4,0 mm kuusioavain 22.4 mm

20052393


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Compression Latch
  • Kahvatyyppi
    Avaintoiminen kahva
  • Avaimen tyyppi
    4,0 mm kuusioavain
Jigipuristin 16.2 mm 13.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20123178

Hinta-alue
10,976 € - 7,056 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Minipuristussalpa Putkiavain 30.4 mm

20123208

Hinta-alue
24,0167 € - 17,1548 €

Varastotasot
137 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Minipuristussalpa 4,0 mm kuusioavain 46.0 mm

20123192

Hinta-alue
25,018 € - 17,87 €

Varastotasot
708 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Minipuristussalpa 4,0 mm kuusioavain 25.6 mm

20052409

Hinta-alue
17,875 € - 16,0875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Compression Latch
  • Kahvatyyppi
    Avaintoiminen kahva
  • Avaimen tyyppi
    4,0 mm kuusioavain
Minipuristussalpa Putkiavain 28.4 mm

20052539

Hinta-alue
18,9353 € - 17,0418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Compression Latch
  • Kahvatyyppi
    Putkimainen avaintoiminen kahva
  • Avaimen tyyppi
    Putkiavain
Minipuristussalpa Ei avainta 28.4 mm

20052478

Hinta-alue
17,875 € - 16,0875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Compression Latch
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Jigipuristin 16.2 mm 13.5 mm Sinkkiseos

20063542

Hinta-alue
9,177 € - 5,8995 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Minipuristussalpa Putkiavain 19.2 mm

20052508

Hinta-alue
18,6081 € - 16,7473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Compression Latch
  • Kahvatyyppi
    Putkimainen avaintoiminen kahva
  • Avaimen tyyppi
    Putkiavain
Minipuristussalpa Putkiavain 22.4 mm

20052515

Hinta-alue
18,6081 € - 16,7473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Compression Latch
  • Kahvatyyppi
    Putkimainen avaintoiminen kahva
  • Avaimen tyyppi
    Putkiavain
Minipuristussalpa Ei avainta 16.0 mm

20052430

Hinta-alue
17,875 € - 16,0875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Compression Latch
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta
Minipuristussalpa Putkiavain 12.8 mm

20052546

Hinta-alue
18,4764 € - 16,6287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Compression Latch
  • Kahvatyyppi
    Putkimainen avaintoiminen kahva
  • Avaimen tyyppi
    Putkiavain
Minipuristussalpa Ei avainta 19.2 mm

20052447

Hinta-alue
17,875 € - 16,0875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Compression Latch
  • Kahvatyyppi
    Työkalukäyttöinen kahva
  • Avaimen tyyppi
    Ei avainta