Säädettävillä minipuristussalvoilla on IP65-luokitus, ja ne on valmistettu mustasta ruiskuvaletusta sinkistä. Niillä on 4 mm:n puristus, ja niiden mukana toimitetaan tiiviste. Kahvan liikealuetta on helppo säätää, ja ne soveltuvat erinomaisesti kohteisiin, joissa tilaa on rajoitetusti. Yhteensopivat avaimet myydään erikseen
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kahvatyyppi | Salpamalli | Kotelon korkeus | Asennusaukon pituus | Salvan materiaali | Kotelon halkaisija | Lukintaväli | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,056 € - 10,976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4 mm kuusikulmiokahva
|
Small Compression Latches
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.992 - 1.197 in
25.2 - 30.4 mm
|
||
| 17,1548 € - 24,0167 € | 58 Varastossa |
4 mm kuusikulmiokahva
|
Small Compression Latches
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.756 - 1.433 in
19.2 - 36.4 mm
|
||
| 16,7473 € - 18,6081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Putkimainen avaintoiminen kahva
|
Salpalukot
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 2,8663 € - 4,4588 € | 95 Varastossa |
Työkalukäyttöinen kahva
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Teräs
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 3,7237 € - 5,7925 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Työkalukäyttöinen kahva
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Teräs
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 16,0595 € - 22,4833 € | 75 Varastossa |
Työkalukäyttöinen kahva
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 4,4704 € - 6,9539 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Siipinuppikahva
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 17,1548 € - 24,0167 € | 138 Varastossa |
Avaintoiminen kahva
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Teräs
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 17,1548 € - 24,0167 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Avaintoiminen kahva
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Teräs
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 17,1548 € - 24,0167 € | 7 Varastossa |
Avaintoiminen kahva
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Teräs
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 17,1548 € - 24,0167 € | 117 Varastossa |
Työkalukäyttöinen kahva
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Teräs
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 3,854 € - 5,9952 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Työkalukäyttöinen kahva
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 3,854 € - 5,9952 € | 36 Varastossa |
Työkalukäyttöinen kahva
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Teräs
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 16,0595 € - 22,4833 € | 14 Varastossa |
Putkimainen avaintoiminen kahva
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 5,7755 € - 8,9841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Siipinuppikahva
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 5,3347 € - 7,4686 € | 351 Varastossa |
Putkimainen avaintoiminen kahva
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 3,7237 € - 5,7925 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Putkimainen avaintoiminen kahva
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 4,905 € - 7,63 € | 10 Varastossa |
Siipinuppikahva
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 3,854 € - 5,9952 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Putkimainen avaintoiminen kahva
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 6,0644 € - 9,4335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Siipinuppikahva
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa