Nämä säädettävät vääntösaranat kääntyvät ja pitävät paneelin paikoillaan eliminoiden kaasujousten ja pidikkeiden tarpeen. Vääntömomentin arvoa voidaan säätää sisäänrakennettua ruuvia kääntämällä, ja valikoima löytyy eri materiaaleissa, pinnoissa ja kiinnitystyypeissä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Kokonaispaksuus | Kokonaisleveys | Kiinnitysreikien välinen etäisyys | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10271247 | 2,832 € - 6,2431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|
|
57,7623 € - 108,0179 € | 44 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
||
29,9696 € - 59,371 € | 66 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
||
20,5228 € - 43,0979 € | 42 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
13,2528 € - 24,7547 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.209 in
5.3 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
|
||
2,8587 € - 6,302 € | 9 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|
||
5,5412 € - 8,6196 € | 262 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
||
52,9568 € - 99,0188 € | 25 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
||
52,9568 € - 99,0188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
||
4,6154 € - 7,1796 € | 714 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
14,302 € - 30,0342 € | 43 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
5,3394 € - 6,3115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|
||
5,3394 € - 6,3115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|
||
Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa