Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Muovisella kiinteällä alustalla varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Koko materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,449 € - 0,449 € | 20337 Varastossa |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1281 € - 4,3811 € | 37 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 7,2599 € - 7,2599 € | 34 Varastossa |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Termoplastinen elastomeeri;Polypropeeni;Ruostumaton teräs
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 1,6566 € - 5,0109 € | 1060 Varastossa |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,8882 € - 5,9966 € | 90 Varastossa |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,8329 € - 6,8181 € | 160 Varastossa |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,1084 € - 5,1204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,34 € - 6,7085 € | 2953 Varastossa |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,081 € - 5,0793 € | 640 Varastossa |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,7661 € - 5,3531 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1979 € - 3,6144 € | 359 Varastossa |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,7327 € - 0,909 € | 573 Varastossa |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nailon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3608 € - 4,1073 € | 1180 Varastossa |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,4216 € - 7,6669 € | 164 Varastossa |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,5054 € - 5,1341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,4786 € - 4,4632 € | 369 Varastossa |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0774 € - 4,1894 € | 29 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,547 € - 4,6686 € | 151 Varastossa |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1349 € - 4,4222 € | 841 Varastossa |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3691 € - 4,1483 € | 571 Varastossa |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa