Muovisella kiinteällä alustalla varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Koko materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2773 € - 3,8608 € | 920 Varastossa |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,7644 € - 6,7222 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4786 € - 4,4632 € | 369 Varastossa |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0774 € - 4,1894 € | 29 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3157 € - 3,9977 € | 954 Varastossa |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2089 € - 3,6418 € | 4618 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4101 € - 4,2852 € | 554 Varastossa |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0966 € - 4,2852 € | 2672 Varastossa |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,5859 € - 0,5859 € | 30467 Varastossa |
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,434 € - 0,434 € | 27400 Varastossa |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5818 € - 1,5238 € | 7554 Varastossa |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni;nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1979 € - 1,2226 € | 3621 Varastossa |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 0,449 € - 0,449 € | 20337 Varastossa |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6566 € - 5,0382 € | 70 Varastossa |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0788 € - 4,1894 € | 530 Varastossa |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,6429 € - 4,9698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,4435 € - 0,5511 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nailon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,1979 € - 3,6144 € | 359 Varastossa |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,9293 € - 6,0925 € | 50 Varastossa |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,3608 € - 4,1073 € | 1180 Varastossa |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa