Muovisella kiinteällä alustalla varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Koko materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1213 € - 4,3948 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropeeni
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8899 € - 3,4912 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropeeni
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3362 € - 5,2436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7461 € - 2,9298 € | 1735 Varastossa |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7913 € - 1,6618 € | 780 Varastossa |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nailon;teräs
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,3074 € - 3,943 € | 3 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,3531 € - 7,5711 € | 75 Varastossa |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,081 € - 5,0793 € | 640 Varastossa |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,8745 € - 5,9829 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,4222 € - 6,8455 € | 240 Varastossa |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0788 € - 4,1894 € | 530 Varastossa |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,9293 € - 6,0925 € | 50 Varastossa |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,4435 € - 0,5511 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nailon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,5818 € - 1,5238 € | 7554 Varastossa |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni;nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,1084 € - 5,1204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,3691 € - 4,1483 € | 571 Varastossa |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,7661 € - 5,3531 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,6566 € - 5,0382 € | 70 Varastossa |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 7,2599 € - 7,2599 € | 34 Varastossa |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Termoplastinen elastomeeri;Polypropeeni;Ruostumaton teräs
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 2,2453 € - 5,4627 € | 268 Varastossa |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa