Valikko Haku

Säätöjalat - muovinen kiinteä alusta

Varastossa

Muovisella kiinteällä alustalla varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
59 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
1,1213 € - 4,3948 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
Polypropeeni
25.0 mm
0,8899 € - 3,4912 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
Polypropeeni
25.0 mm
1,3362 € - 5,2436 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
35.0 mm
Polypropeeni
35.0 mm
0,7461 € - 2,9298 € 1735 Varastossa
M6
50.0 mm
Polypropeeni
50.0 mm
0,7913 € - 1,6618 € 780 Varastossa
M10
65.0 mm
Nailon;teräs
17.0 mm
1,3074 € - 3,943 € 3 Varastossa
M8
50.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
5,3531 € - 7,5711 € 75 Varastossa
M10
100.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
2,081 € - 5,0793 € 640 Varastossa
M8
70.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
3,8745 € - 5,9829 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
90.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
4,4222 € - 6,8455 € 240 Varastossa
M10
80.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,0788 € - 4,1894 € 530 Varastossa
M8
16.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
3,9293 € - 6,0925 € 50 Varastossa
M8
90.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
0,4435 € - 0,5511 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
22.0 mm
Nailon 6/6
22.0 mm
0,5818 € - 1,5238 € 7554 Varastossa
M8
15.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni;nailon
30.0 mm
2,1084 € - 5,1204 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
70.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,3691 € - 4,1483 € 571 Varastossa
M10
20.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,7661 € - 5,3531 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
60.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,6566 € - 5,0382 € 70 Varastossa
M10
60.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
7,2599 € - 7,2599 € 34 Varastossa
M6
39.6 mm
Termoplastinen elastomeeri;Polypropeeni;Ruostumaton teräs
47.6 mm
2,2453 € - 5,4627 € 268 Varastossa
M10
70.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
  • / 3
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M8 25.0 mm Musta

10324875

Hinta-alue
4,3948 € - 1,1213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M8 25.0 mm Musta

10324844

Hinta-alue
3,4912 € - 0,8899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 35.0 mm M10 35.0 mm Musta

10324905

Hinta-alue
5,2436 € - 1,3362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 50.0 mm M6 50.0 mm Musta

10324813

Hinta-alue
2,9298 € - 0,7461 €

Varastotasot
1735 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M10 65.0 mm Musta

10290552

Hinta-alue
1,6618 € - 0,7913 €

Varastotasot
780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Alustan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    65.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 50.0 mm Musta

10351598

Hinta-alue
3,943 € - 1,3074 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 100.0 mm Musta

10351345

Hinta-alue
7,5711 € - 5,3531 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 70.0 mm Musta

10351413

Hinta-alue
5,0793 € - 2,081 €

Varastotasot
640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 90.0 mm Musta

10351437

Hinta-alue
5,9829 € - 3,8745 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    90.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 80.0 mm Musta

10351529

Hinta-alue
6,8455 € - 4,4222 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 16.0 mm Musta

10351550

Hinta-alue
4,1894 € - 1,0788 €

Varastotasot
530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 90.0 mm Musta

10351635

Hinta-alue
6,0925 € - 3,9293 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    90.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
0 22.0 mm M10 22.0 mm Musta

10182673

Hinta-alue
0,5511 € - 0,4435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    22.0 mm
  • Alustan korkeus
    22.0 mm
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
30.0 mm Laitejalat M8 15.0 mm

10290859

Hinta-alue
1,5238 € - 0,5818 €

Varastotasot
7554 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 70.0 mm Musta

10351611

Hinta-alue
5,1204 € - 2,1084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 20.0 mm Musta

10351468

Hinta-alue
4,1483 € - 1,3691 €

Varastotasot
571 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 60.0 mm Musta

10351505

Hinta-alue
5,3531 € - 1,7661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 60.0 mm Musta

10351307

Hinta-alue
5,0382 € - 1,6566 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 47.6 mm M6 39.6 mm Musta

10110638

Hinta-alue
7,2599 € - 7,2599 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    47.6 mm
  • Kierteen pituus
    39.6 mm
  • Pohjan tyyppi
    Metal Swivel
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 70.0 mm Musta

10351314

Hinta-alue
5,4627 € - 2,2453 €

Varastotasot
268 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi