Valikko Haku

Säätöjalat - muovinen kiinteä alusta

Varastossa

Muovisella kiinteällä alustalla varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
59 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
0,434 € - 0,434 € 9400 Varastossa
M8
16.0 mm
20.0 mm
1,6566 € - 5,0382 € 70 Varastossa
M10
60.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,0788 € - 4,1894 € 530 Varastossa
M8
16.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,3691 € - 4,1483 € 571 Varastossa
M10
20.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,4786 € - 4,4632 € 469 Varastossa
M10
40.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,2089 € - 3,6418 € 5618 Varastossa
M8
50.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
3,9293 € - 6,0925 € 50 Varastossa
M8
90.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,0966 € - 4,2852 € 2672 Varastossa
M8
20.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
3,943 € - 6,1061 € 270 Varastossa
M8
100.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,0774 € - 4,1894 € 745 Varastossa
M8
30.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
5,4216 € - 7,6669 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
100.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
2,5054 € - 5,1341 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
80.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,4101 € - 4,2852 € 554 Varastossa
M10
30.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
0,449 € - 0,449 € 4547 Varastossa
M6
25.0 mm
25.0 mm
1,1979 € - 1,2226 € 3655 Varastossa
M10
20.0 mm
44.0 mm
0,5859 € - 0,5859 € 20967 Varastossa
M8
37.0 mm
25.0 mm
1,1281 € - 4,3811 € 157 Varastossa
M8
30.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
7,2599 € - 7,2599 € 34 Varastossa
M6
39.6 mm
Termoplastinen elastomeeri;Polypropeeni;Ruostumaton teräs
47.6 mm
1,7661 € - 5,3531 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
60.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
2,1084 € - 5,1204 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
70.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
  • / 3
Matalan profiilin laitejalat 20.0 mm M8 16.0 mm Musta

10286777

Hinta-alue
0,434 € - 0,434 €

Varastotasot
9400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 60.0 mm Musta

10351307

Hinta-alue
5,0382 € - 1,6566 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 16.0 mm Musta

10351550

Hinta-alue
4,1894 € - 1,0788 €

Varastotasot
530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 20.0 mm Musta

10351468

Hinta-alue
4,1483 € - 1,3691 €

Varastotasot
571 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 40.0 mm Musta

10351284

Hinta-alue
4,4632 € - 1,4786 €

Varastotasot
469 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 50.0 mm Musta

10351390

Hinta-alue
3,6418 € - 1,2089 €

Varastotasot
5618 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 90.0 mm Musta

10351635

Hinta-alue
6,0925 € - 3,9293 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    90.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 20.0 mm Musta

10351567

Hinta-alue
4,2852 € - 1,0966 €

Varastotasot
2672 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 100.0 mm Musta

10351642

Hinta-alue
6,1061 € - 3,943 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 30.0 mm Musta

10351376

Hinta-alue
4,1894 € - 1,0774 €

Varastotasot
745 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 100.0 mm Musta

10351543

Hinta-alue
7,6669 € - 5,4216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 80.0 mm Musta

10351628

Hinta-alue
5,1341 € - 2,5054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 30.0 mm Musta

10351475

Hinta-alue
4,2852 € - 1,4101 €

Varastotasot
554 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M6 25.0 mm Musta

10286784

Hinta-alue
0,449 € - 0,449 €

Varastotasot
4547 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Matalan profiilin laitejalat 44.0 mm M10 20.0 mm Musta

10294086

Hinta-alue
1,2226 € - 1,1979 €

Varastotasot
3655 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    44.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M8 37.0 mm Musta

10286791

Hinta-alue
0,5859 € - 0,5859 €

Varastotasot
20967 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    37.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 30.0 mm Musta

10351574

Hinta-alue
4,3811 € - 1,1281 €

Varastotasot
157 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 47.6 mm M6 39.6 mm Musta

10110638

Hinta-alue
7,2599 € - 7,2599 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    47.6 mm
  • Kierteen pituus
    39.6 mm
  • Pohjan tyyppi
    Metal Swivel
  • Väri
    Musta
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 60.0 mm Musta

10351505

Hinta-alue
5,3531 € - 1,7661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 70.0 mm Musta

10351611

Hinta-alue
5,1204 € - 2,1084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi