Muovisella kiinteällä alustalla varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Koko materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,3531 € - 7,5711 € | 75 Varastossa |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
3,8745 € - 5,9829 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
4,4222 € - 6,8455 € | 240 Varastossa |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,3006 € - 3,9156 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2,2453 € - 5,4627 € | 268 Varastossa |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,547 € - 4,6686 € | 3900 Varastossa |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,6566 € - 5,0109 € | 1060 Varastossa |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2,3685 € - 5,7502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,3074 € - 3,943 € | 3 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
4,7644 € - 6,7222 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2,4506 € - 5,0109 € | 540 Varastossa |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,6429 € - 4,9698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,547 € - 4,6686 € | 171 Varastossa |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,1349 € - 4,4222 € | 891 Varastossa |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,4435 € - 0,5511 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nailon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,7327 € - 0,909 € | 573 Varastossa |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nailon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,3608 € - 4,1073 € | 1180 Varastossa |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,5818 € - 1,5238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni;nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,2773 € - 3,8608 € | 920 Varastossa |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
4,34 € - 6,7085 € | 2953 Varastossa |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa