Valikko Haku

Säätöjalat - muovinen kiinteä alusta

Varastossa

Muovisella kiinteällä alustalla varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
59 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
1,4786 € - 4,4632 € 469 Varastossa
M10
40.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,0788 € - 4,1894 € 530 Varastossa
M8
16.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,2089 € - 3,6418 € 5618 Varastossa
M8
50.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,3691 € - 4,1483 € 571 Varastossa
M10
20.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,6566 € - 5,0382 € 70 Varastossa
M10
60.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,4101 € - 4,2852 € 554 Varastossa
M10
30.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,1213 € - 4,3948 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
Polypropeeni
25.0 mm
0,7461 € - 2,9298 € 1785 Varastossa
M6
50.0 mm
Polypropeeni
50.0 mm
0,8899 € - 3,4912 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
Polypropeeni
25.0 mm
1,3362 € - 5,2436 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
35.0 mm
Polypropeeni
35.0 mm
0,7913 € - 3,1078 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
25.0 mm
Polypropeeni
25.0 mm
1,1883 € - 4,6686 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
35.0 mm
Polypropeeni
35.0 mm
0,7913 € - 1,6618 € 780 Varastossa
M10
65.0 mm
Nailon;teräs
17.0 mm
1,2595 € - 4,9424 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
25.0 mm
Polypropeeni
25.0 mm
0,8392 € - 3,2995 € 436 Varastossa
M8
20.0 mm
Polypropeeni
16.0 mm
0,998 € - 3,9156 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
20.0 mm
Polypropeeni
20.0 mm
0,7037 € - 2,7655 € 1457 Varastossa
M6
25.0 mm
Polypropeeni
20.0 mm
0,6626 € - 2,6149 € 402 Varastossa
M6
20.0 mm
Polypropeeni
20.0 mm
0,9433 € - 3,6965 € 470 Varastossa
M8
16.0 mm
Polypropeeni
37.0 mm
  • / 3
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 40.0 mm Musta

10351284

Hinta-alue
4,4632 € - 1,4786 €

Varastotasot
469 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 16.0 mm Musta

10351550

Hinta-alue
4,1894 € - 1,0788 €

Varastotasot
530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 50.0 mm Musta

10351390

Hinta-alue
3,6418 € - 1,2089 €

Varastotasot
5618 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 20.0 mm Musta

10351468

Hinta-alue
4,1483 € - 1,3691 €

Varastotasot
571 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 60.0 mm Musta

10351307

Hinta-alue
5,0382 € - 1,6566 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 30.0 mm Musta

10351475

Hinta-alue
4,2852 € - 1,4101 €

Varastotasot
554 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M8 25.0 mm Musta

10324875

Hinta-alue
4,3948 € - 1,1213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 50.0 mm M6 50.0 mm Musta

10324813

Hinta-alue
2,9298 € - 0,7461 €

Varastotasot
1785 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M8 25.0 mm Musta

10324844

Hinta-alue
3,4912 € - 0,8899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 35.0 mm M10 35.0 mm Musta

10324905

Hinta-alue
5,2436 € - 1,3362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M6 25.0 mm Musta

10324820

Hinta-alue
3,1078 € - 0,7913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 35.0 mm M10 35.0 mm Musta

10324882

Hinta-alue
4,6686 € - 1,1883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M10 65.0 mm Musta

10290552

Hinta-alue
1,6618 € - 0,7913 €

Varastotasot
780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Alustan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    65.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M10 25.0 mm Musta

10324899

Hinta-alue
4,9424 € - 1,2595 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 16.0 mm M8 20.0 mm Musta

10324837

Hinta-alue
3,2995 € - 0,8392 €

Varastotasot
436 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    16.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 20.0 mm M8 20.0 mm Musta

10324868

Hinta-alue
3,9156 € - 0,998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 20.0 mm M6 25.0 mm Musta

10324806

Hinta-alue
2,7655 € - 0,7037 €

Varastotasot
1457 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 20.0 mm M6 20.0 mm Musta

10324790

Hinta-alue
2,6149 € - 0,6626 €

Varastotasot
402 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili
Matalan profiilin laitejalat 37.0 mm M8 16.0 mm Musta

10324851

Hinta-alue
3,6965 € - 0,9433 €

Varastotasot
470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    37.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE;PA
  • Pohjan tyyppi
    Matala profiili