Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tasokiinnitettävät säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierteen pituus | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,0804 € - 7,3315 € | 250 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| 3,4638 € - 8,194 € | 595 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 2,834 € - 6,699 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,9298 € - 6,9865 € | 676 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,5185 € - 8,309 € | 1032 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 2,9709 € - 7,044 € | 995 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| 3,19 € - 7,5902 € | 875 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4506 € - 8,6253 € | 1250 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,9156 € - 9,2866 € | 673 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,4358 € - 10,5516 € | 522 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa