Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kahvamännät on valmistettu joko ruostumattomasta teräksestä tai kiillotetusta teräksestä. Säätöpultteja on saatavilla eri mittaisia.
Sarjanumero: SR5410 ,SR6568, SR6572
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nokan projektio | Kahvan pituus | Kokonaispituus | Valmis | Nokan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,1965 € - 16,7797 € | 118 Varastossa | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
2.677 in
 
68.0 mm
 | 
Kohokuvioinen
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 9,8706 € - 12,2401 € | 8 Varastossa | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
2.677 in
 
68.0 mm
 | 
Sinkitty
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 7,8463 € - 9,7343 € | 29 Varastossa | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
2.224 in
 
56.5 mm
 | 
Sinkitty
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 37,619 € - 41,8005 € | 2 Varastossa | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
2.008 in
 
51.0 mm
 | 
2.717 in
 
69.0 mm
 | 
Väritön
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 13,0851 € - 16,2101 € | 100 Varastossa | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
2.677 in
 
68.0 mm
 | 
Kohokuvioinen
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | ||
| 40,8191 € - 45,3703 € | 482 Varastossa | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
2.008 in
 
51.0 mm
 | 
2.717 in
 
69.0 mm
 | 
Väritön
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 6,6061 € - 8,2009 € | 6 Varastossa | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | 
Sinkitty
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 16,2845 € - 16,2845 € | 11 Varastossa | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
2.677 in
 
68.0 mm
 | 
Kohokuvioinen
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 9,6701 € - 12,0751 € | 26 Varastossa | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
2.736 in
 
69.5 mm
 | 
Sinkitty
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 10196663 | 9,5357 € - 11,9183 € | 685 Varastossa | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
2.736 in
 
69.5 mm
 | 
Sinkitty
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | |
| 7,7725 € - 9,6384 € | 1 Varastossa | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
2.224 in
 
56.5 mm
 | 
Sinkitty
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 14,8164 € - 17,3213 € | 13 Varastossa | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
2.677 in
 
68.0 mm
 | 
Kohokuvioinen
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | ||
| 16,2101 € - 16,2101 € | 20 Varastossa | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
2.677 in
 
68.0 mm
 | 
Kohokuvioinen
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | ||
| 13,1236 € - 16,2845 € | 3 Varastossa | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
2.677 in
 
68.0 mm
 | 
Kohokuvioinen
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 13,9204 € - 17,5638 € | 43 Varastossa | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
2.677 in
 
68.0 mm
 | 
Kohokuvioinen
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 37,619 € - 41,8005 € | 7 Varastossa | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
2.008 in
 
51.0 mm
 | 
2.717 in
 
69.0 mm
 | 
Väritön
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 9,7343 € - 9,7343 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
2.224 in
 
56.5 mm
 | 
Matta
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 13,9617 € - 17,3213 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
2.677 in
 
68.0 mm
 | 
Kohokuvioinen
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | ||
| 17,181 € - 19,0868 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
2.717 in
 
69.0 mm
 | 
Kiillotettu
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 9,6956 € - 12,1028 € | 9 Varastossa | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
2.677 in
 
68.0 mm
 | 
Sinkitty;Passivoitu sininen
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa