Kahvamännät on valmistettu joko ruostumattomasta teräksestä tai kiillotetusta teräksestä. Säätöpultteja on saatavilla eri mittaisia.
Sarjanumero: SR5410 ,SR6568, SR6572
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nokan projektio | Kahvan pituus | Kokonaispituus | Valmis | Nokan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,1965 € - 16,7797 € | 118 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Kohokuvioinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,8706 € - 12,2401 € | 8 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,8463 € - 9,7343 € | 29 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 37,619 € - 41,8005 € | 2 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,0851 € - 16,2101 € | 100 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Kohokuvioinen
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 40,8191 € - 45,3703 € | 482 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Väritön
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,6061 € - 8,2009 € | 6 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 16,2845 € - 16,2845 € | 11 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Kohokuvioinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 9,6701 € - 12,0751 € | 26 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10196663 | 9,5357 € - 11,9183 € | 685 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Sinkitty
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 7,7725 € - 9,6384 € | 1 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,8164 € - 17,3213 € | 13 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Kohokuvioinen
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 16,2101 € - 16,2101 € | 20 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Kohokuvioinen
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 13,1236 € - 16,2845 € | 3 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Kohokuvioinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,9204 € - 17,5638 € | 43 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Kohokuvioinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 37,619 € - 41,8005 € | 7 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,7343 € - 9,7343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Matta
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,9617 € - 17,3213 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Kohokuvioinen
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 17,181 € - 19,0868 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Kiillotettu
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,6956 € - 12,1028 € | 9 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Sinkitty;Passivoitu sininen
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa