Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kahvamännät on valmistettu joko ruostumattomasta teräksestä tai kiillotetusta teräksestä. Säätöpultteja on saatavilla eri mittaisia.
Sarjanumero: SR5410 ,SR6568, SR6572
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nokan projektio | Kahvan pituus | Kokonaispituus | Valmis | Nokan halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,9566 € - 17,5952 € | 27 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Kohokuvioinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10196663 | 9,5357 € - 11,9183 € | 685 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Sinkitty
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
9,6701 € - 12,0751 € | 26 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
9,6956 € - 12,1028 € | 9 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Sinkitty;Passivoitu sininen
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
16,2845 € - 16,2845 € | 11 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Kohokuvioinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
17,181 € - 19,0868 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Kiillotettu
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
13,8737 € - 17,2384 € | 10 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Kohokuvioinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
13,1807 € - 16,5288 € | 1 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Kohokuvioinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
13,9179 € - 17,266 € | 25 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Kohokuvioinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
37,619 € - 41,8005 € | 2 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7,8463 € - 9,7343 € | 29 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
9,7712 € - 12,6083 € | 25 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
40,8191 € - 45,3703 € | 482 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Väritön
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
13,0851 € - 16,2101 € | 100 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Kohokuvioinen
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
12,9752 € - 16,1827 € | 5 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Kohokuvioinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa