Valikko Haku

Säätöpultit - laipalliset

Varastossa

Essentran laipallisissa jakomännissä on ruuvireiät lisäkiinnitystä varten. Ne ovat erinomaisia käyttöön ohuissa materiaaleissa.

Sarjanumero: SR6571

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
18 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva levyn korkeus Loppuvoima Asennusreiän etäisyys Pohjan leveys Jalustan pituus Alustava loppuvoima Osta
16,4588 € - 18,2957 € 572 Varastossa
5.5 mm
34.0 mm
20.0 mm
46.0 mm
16,1235 € - 17,9166 € 96 Varastossa
4.5 mm
30.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
6,1384 € - 7,6834 € 1 Varastossa
4.5 mm
24.0 N
18.0 mm
28.0 mm
25.5 mm
5.0 N
9,9999 € - 12,4615 € 21 Varastossa
6.0 mm
25.0 N
27.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
4.0 N
6,0225 € - 7,5548 € 7 Varastossa
5.0 mm
21.0 N
21.0 mm
32.0 mm
27.5 mm
5.0 N
9,8134 € - 12,5056 € 8 Varastossa
6.0 mm
25.0 N
27.0 mm
39.0 mm
40.0 mm
4.0 N
6,8562 € - 8,7764 € 1 Varastossa
5.0 mm
21.0 N
21.0 mm
32.0 mm
30.5 mm
5.0 N
19,3599 € - 19,3599 € 15 Varastossa
4.5 mm
30.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
6,7872 € - 8,4875 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
21.0 N
21.0 mm
32.0 mm
27.5 mm
5.0 N
7,4583 € - 7,4583 € 80 Varastossa
4.0 mm
12.0 N
14.0 mm
22.0 mm
19.0 mm
3.0 N
7,2665 € - 9,0657 € 16 Varastossa
6.0 mm
22.0 N
23.0 mm
34.0 mm
33.0 mm
6.0 N
18,1791 € - 20,1763 € 123 Varastossa
5.5 mm
34.0 mm
20.0 mm
46.0 mm
5,3879 € - 6,2448 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
12.0 N
14.0 mm
22.0 mm
16.5 mm
3.0 N
6,8073 € - 8,7443 € 28 Varastossa
6.0 mm
22.0 N
23.0 mm
34.0 mm
33.0 mm
6.0 N
10196922 6,0431 € - 7,9727 € 46 Varastossa
4.5 mm
24.0 N
18.0 mm
28.0 mm
22.0 mm
5.0 N
9,1638 € - 11,381 € 320 Varastossa
6.0 mm
25.0 N
27.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
4.0 N
6,6868 € - 6,6868 € 180 Varastossa
4.5 mm
24.0 N
18.0 mm
28.0 mm
22.0 mm
5.0 N
7,7982 € - 9,9659 € 2 Varastossa
6.0 mm
22.0 N
23.0 mm
34.0 mm
37.5 mm
6.0 N
Indeksointimäntä 31.0 mm Musta

10270981

Hinta-alue
18,2957 € - 16,4588 €

Varastotasot
572 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    46.0 mm
  • Pohjan leveys
    20.0 mm
  • Yhteensopiva levyn korkeus
    5.5 mm
  • Nokan projektio
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    46.0 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm Musta

10270974

Hinta-alue
17,9166 € - 16,1235 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    40.0 mm
  • Pohjan leveys
    18.0 mm
  • Yhteensopiva levyn korkeus
    4.5 mm
  • Nokan projektio
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm 5.0 mm PA Musta

10196939

Hinta-alue
7,6834 € - 6,1384 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    25.5 mm
  • Pohjan leveys
    28.0 mm
  • Yhteensopiva levyn korkeus
    4.5 mm
  • Loppuvoima
    24.0 N
  • Alustava loppuvoima
    5.0 N
Indeksointimäntä 25.0 mm 10.0 mm PA Musta

10197011

Hinta-alue
12,4615 € - 9,9999 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    35.0 mm
  • Pohjan leveys
    39.0 mm
  • Yhteensopiva levyn korkeus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    25.0 N
  • Alustava loppuvoima
    4.0 N
Indeksointimäntä 18.0 mm 6.0 mm PA Musta

10196946

Hinta-alue
7,5548 € - 6,0225 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    27.5 mm
  • Pohjan leveys
    32.0 mm
  • Yhteensopiva levyn korkeus
    5.0 mm
  • Loppuvoima
    21.0 N
  • Alustava loppuvoima
    5.0 N
Indeksointimäntä 25.0 mm 10.0 mm PA Musta

10197028

Hinta-alue
12,5056 € - 9,8134 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    40.0 mm
  • Pohjan leveys
    39.0 mm
  • Yhteensopiva levyn korkeus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    25.0 N
  • Alustava loppuvoima
    4.0 N
Indeksointimäntä 18.0 mm 6.0 mm PA Musta

10196960

Hinta-alue
8,7764 € - 6,8562 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    30.5 mm
  • Pohjan leveys
    32.0 mm
  • Yhteensopiva levyn korkeus
    5.0 mm
  • Loppuvoima
    21.0 N
  • Alustava loppuvoima
    5.0 N
Indeksointimäntä 25.0 mm Musta

10270998

Hinta-alue
19,3599 € - 19,3599 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    40.0 mm
  • Pohjan leveys
    18.0 mm
  • Yhteensopiva levyn korkeus
    4.5 mm
  • Nokan projektio
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
Indeksointimäntä 18.0 mm 6.0 mm PA Musta

10196953

Hinta-alue
8,4875 € - 6,7872 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    27.5 mm
  • Pohjan leveys
    32.0 mm
  • Yhteensopiva levyn korkeus
    5.0 mm
  • Loppuvoima
    21.0 N
  • Alustava loppuvoima
    5.0 N
Indeksointimäntä 12.0 mm 4.0 mm PA Musta

10196908

Hinta-alue
7,4583 € - 7,4583 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    19.0 mm
  • Pohjan leveys
    22.0 mm
  • Yhteensopiva levyn korkeus
    4.0 mm
  • Loppuvoima
    12.0 N
  • Alustava loppuvoima
    3.0 N
Indeksointimäntä 21.0 mm 8.0 mm PA Musta

10196984

Hinta-alue
9,0657 € - 7,2665 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    33.0 mm
  • Pohjan leveys
    34.0 mm
  • Yhteensopiva levyn korkeus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    22.0 N
  • Alustava loppuvoima
    6.0 N
Indeksointimäntä 31.0 mm Musta

10271001

Hinta-alue
20,1763 € - 18,1791 €

Varastotasot
123 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    46.0 mm
  • Pohjan leveys
    20.0 mm
  • Yhteensopiva levyn korkeus
    5.5 mm
  • Nokan projektio
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    46.0 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm 4.0 mm PA Musta

10196892

Hinta-alue
6,2448 € - 5,3879 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    16.5 mm
  • Pohjan leveys
    22.0 mm
  • Yhteensopiva levyn korkeus
    4.0 mm
  • Loppuvoima
    12.0 N
  • Alustava loppuvoima
    3.0 N
Indeksointimäntä 21.0 mm 8.0 mm PA Musta

10196977

Hinta-alue
8,7443 € - 6,8073 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    33.0 mm
  • Pohjan leveys
    34.0 mm
  • Yhteensopiva levyn korkeus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    22.0 N
  • Alustava loppuvoima
    6.0 N
Indeksointimäntä 16.0 mm 5.0 mm PA Musta

10196922

Hinta-alue
7,9727 € - 6,0431 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    22.0 mm
  • Pohjan leveys
    28.0 mm
  • Yhteensopiva levyn korkeus
    4.5 mm
  • Loppuvoima
    24.0 N
  • Alustava loppuvoima
    5.0 N
Indeksointimäntä 25.0 mm 10.0 mm PA Musta

10197004

Hinta-alue
11,381 € - 9,1638 €

Varastotasot
320 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    35.0 mm
  • Pohjan leveys
    39.0 mm
  • Yhteensopiva levyn korkeus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    25.0 N
  • Alustava loppuvoima
    4.0 N
Indeksointimäntä 16.0 mm 5.0 mm PA Musta

10196915

Hinta-alue
6,6868 € - 6,6868 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    22.0 mm
  • Pohjan leveys
    28.0 mm
  • Yhteensopiva levyn korkeus
    4.5 mm
  • Loppuvoima
    24.0 N
  • Alustava loppuvoima
    5.0 N
Indeksointimäntä 21.0 mm 8.0 mm PA Musta

10196991

Hinta-alue
9,9659 € - 7,7982 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    37.5 mm
  • Pohjan leveys
    34.0 mm
  • Yhteensopiva levyn korkeus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    22.0 N
  • Alustava loppuvoima
    6.0 N