Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.
Sarjanumero: SR5408 ,SR6564, SR6565
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Loppuvoima | Rungon kierrekoko | Pultin pituus | Kahvan lukitustyyppi | Kannan läpimitta | Alustava loppuvoima | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,866 € - 6,0687 € | 10 Varastossa |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 5,2446 € - 6,5579 € | 235 Varastossa |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 5,7851 € - 7,2764 € | 72 Varastossa |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
| 5,5835 € - 6,9861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
| 5,8919 € - 6,8181 € | 19 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
| 4,8363 € - 6,1473 € | 503 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
| 10,6242 € - 11,8016 € | 925 Varastossa |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Lepoasento
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
| 9,8036 € - 12,1986 € | 2 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
| 4,8363 € - 6,1473 € | 108 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
| 6,2962 € - 7,3543 € | 116 Varastossa |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
| 9,8795 € - 12,3082 € | 20 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
| 5,4678 € - 6,7969 € | 130 Varastossa |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 7,5743 € - 9,5346 € | 21 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 4,8527 € - 6,0846 € | 1046 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 5,5555 € - 6,9443 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 7,3543 € - 7,3543 € | 75 Varastossa |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
| 10196090 | 6,9028 € - 7,9955 € | 24 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
|
| 6,068 € - 7,7782 € | 41 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 6,4229 € - 7,9955 € | 20 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 5,9312 € - 7,3958 € | 61 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa