Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.
Sarjanumero: SR5408 ,SR6564, SR6565
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Loppuvoima | Rungon kierrekoko | Pultin pituus | Kahvan lukitustyyppi | Kannan läpimitta | Alustava loppuvoima | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5133 € - 9,3372 € | 40 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
5,4609 € - 6,777 € | 45 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
5,4678 € - 6,7969 € | 180 Varastossa |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
5,5823 € - 6,9505 € | 210 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
5,3976 € - 6,7575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
6,2778 € - 7,7901 € | 10 Varastossa |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
8,3091 € - 10,3367 € | 18 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
13,7533 € - 15,2751 € | 6 Varastossa |
2.402 in
61.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M12 x 1.5
|
|
Lukkiutumaton
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
18,7227 € - 18,7227 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Lepoasento
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
11,1581 € - 12,3766 € | 199 Varastossa |
1.551 in
39.4 mm
|
17.00 N
17.00 N
|
M12 x 1.75
|
|
Lukkiutumaton
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
13,2128 € - 14,6635 € | 419 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
17.00 N
17.00 N
|
M10 x 1
|
|
Lukkiutumaton
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
||
10,6242 € - 11,8153 € | 661 Varastossa |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Lukkiutumaton
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
5,7851 € - 7,2764 € | 118 Varastossa |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
5,9208 € - 6,8591 € | 240 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
10,5997 € - 12,2808 € | 10 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
5,4845 € - 6,8249 € | 63 Varastossa |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
7,5497 € - 9,5033 € | 19 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
6,7067 € - 6,7067 € | 316 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
5,863 € - 6,9744 € | 24 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
7,5321 € - 9,3783 € | 78 Varastossa |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa