Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.
Sarjanumero: SR5408 ,SR6564, SR6565
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Loppuvoima | Rungon kierrekoko | Pultin pituus | Kahvan lukitustyyppi | Kannan läpimitta | Alustava loppuvoima | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,5835 € - 6,9861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
18,7227 € - 18,7227 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Lukkiutumaton
|
0.717 in
18.2 mm
|
2.00 N
2.00 N
|
||
4,8202 € - 5,9829 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
4,999 € - 6,2108 € | 30 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
5,4609 € - 6,777 € | 25 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
5,8919 € - 6,8181 € | 19 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
5,5342 € - 6,8591 € | 7 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
7,3543 € - 7,3543 € | 10 Varastossa |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
6,882 € - 8,5158 € | 56 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,2778 € - 7,7901 € | 10 Varastossa |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
5,5403 € - 6,9001 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
13,7533 € - 15,2751 € | 6 Varastossa |
2.402 in
61.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M12 x 1.5
|
|
Lukkiutumaton
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
11,1581 € - 12,3766 € | 199 Varastossa |
1.551 in
39.4 mm
|
17.00 N
17.00 N
|
M12 x 1.75
|
|
Lukkiutumaton
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
10,5419 € - 12,1986 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
5,5342 € - 6,8591 € | 18 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
7,5321 € - 9,3783 € | 78 Varastossa |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
5,5257 € - 6,8591 € | 38 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
5,5823 € - 6,9505 € | 210 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
7,2128 € - 9,0026 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
4,9299 € - 6,1198 € | 735 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa