Valikko Haku

Säätöpultit - lukittuva ja lukittumaton

Varastossa

Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.

Sarjanumero: SR5408 ,SR6564, SR6565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Loppuvoima Rungon kierrekoko Pultin pituus Kahvan lukitustyyppi Kannan läpimitta Alustava loppuvoima Osta
4,8202 € - 5,9829 € 233 Varastossa
27.5 mm
12.00 N
M8 x 1
5.0 mm
Lukkiutuva
21.0 mm
4.00 N
5,7453 € - 7,1749 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Lukkiutuva
28.0 mm
10.00 N
6,4305 € - 7,9955 € 60 Varastossa
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.00 N
4,866 € - 6,0687 € 10 Varastossa
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Lukkiutuva
12.0 mm
3.00 N
6,068 € - 7,7782 € 41 Varastossa
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Lukkiutuva
21.0 mm
5.00 N
6,0194 € - 7,496 € 8 Varastossa
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Lukkiutuva
16.0 mm
5.00 N
9,6311 € - 11,9947 € 208 Varastossa
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Lukkiutumaton
25.0 mm
6.00 N
6,9146 € - 8,639 € 10 Varastossa
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Lukkiutumaton
18.0 mm
5.00 N
8,2755 € - 10,3093 € 2 Varastossa
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Lukkiutumaton
21.0 mm
6.00 N
7,5111 € - 9,3372 € 40 Varastossa
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Lukkiutumaton
21.0 mm
5.00 N
10196212 9,8999 € - 12,2808 € 2 Varastossa
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Lukkiutumaton
33.0 mm
11.0 N
5,5185 € - 6,8591 € 551 Varastossa
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Lukkiutumaton
21.0 mm
4.00 N
9,8795 € - 12,3082 € 20 Varastossa
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Lukkiutumaton
33.0 mm
11.0 N
5,3279 € - 6,6216 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Lukkiutumaton
16.0 mm
5.00 N
5,4117 € - 6,7222 € 689 Varastossa
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Lukkiutumaton
12.0 mm
3.00 N
5,3454 € - 6,6805 € 336 Varastossa
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Lukkiutuva
12.0 mm
3.00 N
10,5997 € - 12,2808 € 10 Varastossa
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Lukkiutumaton
33.0 mm
11.0 N
10,6242 € - 11,8016 € 1330 Varastossa
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Lepoasento
18.2 mm
4.00 N
4,8363 € - 6,1473 € 78 Varastossa
27.5 mm
12.00 N
M8 x 1
5.0 mm
Lukkiutumaton
21.0 mm
4.00 N
6,2962 € - 7,3543 € 116 Varastossa
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Lukkiutumaton
28.0 mm
10.00 N
  • / 6
Indeksointimäntä 21.0 mm M8 x 1.0 PA Musta

10195819

Hinta-alue
5,9829 € - 4,8202 €

Varastotasot
233 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 x 1.5 PA Musta

10628621

Hinta-alue
7,1749 € - 5,7453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.00 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 PA Musta

10196106

Hinta-alue
7,9955 € - 6,4305 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

10196335

Hinta-alue
6,0687 € - 4,866 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    32.5 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 PA Musta

10196410

Hinta-alue
7,7782 € - 6,068 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    16.5 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    55.0 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 PA Musta

10196588

Hinta-alue
7,496 € - 6,0194 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    43.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M16 x 1.5 PA Musta

10196540

Hinta-alue
11,9947 € - 9,6311 €

Varastotasot
208 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    24.0 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
Indeksointimäntä 18.0 mm M10 PA Musta

10196519

Hinta-alue
8,639 € - 6,9146 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    20.0 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    49.0 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 PA Musta

10196533

Hinta-alue
10,3093 € - 8,2755 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    24.0 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    59.0 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 x 1.5 PA Musta

10196526

Hinta-alue
9,3372 € - 7,5111 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    20.0 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    52.0 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 x 1.5

10196212

Hinta-alue
12,2808 € - 9,8999 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.0 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M8 PA Musta

10196045

Hinta-alue
6,8591 € - 5,5185 €

Varastotasot
551 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 x 1.5

10196175

Hinta-alue
12,3082 € - 9,8795 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.0 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 PA Musta

10196274

Hinta-alue
6,6216 € - 5,3279 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    16.0 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

10196465

Hinta-alue
6,7222 € - 5,4117 €

Varastotasot
689 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    12.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.5 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

10196564

Hinta-alue
6,6805 € - 5,3454 €

Varastotasot
336 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    33.0 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 PA Musta

10196199

Hinta-alue
12,2808 € - 10,5997 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.0 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 18.2 mm M10 x 1.0 Teräs Harmaa

10280836

Hinta-alue
11,8016 € - 10,6242 €

Varastotasot
1330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Loppuvoima
    9.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.2 mm
  • Kokonaispituus
    30.4 mm
  • Rungon materiaali
    Sinkkiseos
Indeksointimäntä 21.0 mm M8 x 1.0 PA Musta

10195802

Hinta-alue
6,1473 € - 4,8363 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 x 1.5 PA Musta

10195956

Hinta-alue
7,3543 € - 6,2962 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.00 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm