Valikko Haku

Säätöpultit - lukittuva ja lukittumaton

Varastossa

Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.

Sarjanumero: SR5408 ,SR6564, SR6565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Loppuvoima Rungon kierrekoko Pultin pituus Kahvan lukitustyyppi Kannan läpimitta Alustava loppuvoima Osta
4,866 € - 6,0687 € 10 Varastossa
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Lukkiutuva
12.0 mm
3.00 N
5,2446 € - 6,5579 € 235 Varastossa
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Lukkiutuva
12.0 mm
3.00 N
5,7851 € - 7,2764 € 72 Varastossa
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Lukkiutumaton
28.0 mm
10.00 N
5,5835 € - 6,9861 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Lukkiutuva
28.0 mm
10.00 N
5,8919 € - 6,8181 € 19 Varastossa
27.5 mm
12.0 N
M8 x 1
5.0 mm
Lukkiutuva
21.0 mm
4.0 N
4,8363 € - 6,1473 € 503 Varastossa
27.5 mm
12.0 N
M8
5.0 mm
Lukkiutumaton
21.0 mm
4.0 N
10,6242 € - 11,8016 € 925 Varastossa
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Lepoasento
18.2 mm
4.00 N
9,8036 € - 12,1986 € 2 Varastossa
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Lukkiutuva
33.0 mm
11.00 N
4,8363 € - 6,1473 € 108 Varastossa
27.5 mm
12.00 N
M8 x 1
5.0 mm
Lukkiutumaton
21.0 mm
4.00 N
6,2962 € - 7,3543 € 116 Varastossa
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Lukkiutumaton
28.0 mm
10.00 N
9,8795 € - 12,3082 € 20 Varastossa
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Lukkiutumaton
33.0 mm
11.0 N
5,4678 € - 6,7969 € 130 Varastossa
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Lukkiutuva
16.0 mm
5.00 N
7,5743 € - 9,5346 € 21 Varastossa
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Lukkiutuva
21.0 mm
5.00 N
4,8527 € - 6,0846 € 1046 Varastossa
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Lukkiutumaton
12.0 mm
3.00 N
5,5555 € - 6,9443 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Lukkiutuva
16.0 mm
5.00 N
7,3543 € - 7,3543 € 75 Varastossa
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Lukkiutumaton
28.0 mm
10.00 N
10196090 6,9028 € - 7,9955 € 24 Varastossa
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Lukkiutumaton
25.0 mm
6.0 N
6,068 € - 7,7782 € 41 Varastossa
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Lukkiutuva
21.0 mm
5.00 N
6,4229 € - 7,9955 € 20 Varastossa
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Lukkiutumaton
25.0 mm
6.00 N
5,9312 € - 7,3958 € 61 Varastossa
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Lukkiutumaton
21.0 mm
5.00 N
  • / 6
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

10196335

Hinta-alue
6,0687 € - 4,866 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    32.5 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

10196557

Hinta-alue
6,5579 € - 5,2446 €

Varastotasot
235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    32.5 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 PA Musta

10195901

Hinta-alue
7,2764 € - 5,7851 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.00 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 x 1.5 PA Musta

10628584

Hinta-alue
6,9861 € - 5,5835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.00 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M8 x 1.0

10196076

Hinta-alue
6,8181 € - 5,8919 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Loppuvoima
    12.0 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm 4.0 mm Nylon;Steel;Stainless Steel Musta

10195789

Hinta-alue
6,1473 € - 4,8363 €

Varastotasot
503 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Loppuvoima
    12.0 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
Indeksointimäntä 18.2 mm M10 x 1.0 Teräs Harmaa

10280836

Hinta-alue
11,8016 € - 10,6242 €

Varastotasot
925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Loppuvoima
    9.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.2 mm
  • Kokonaispituus
    30.4 mm
  • Rungon materiaali
    Sinkkiseos
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 PA Musta

10196205

Hinta-alue
12,1986 € - 9,8036 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.0 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M8 x 1.0 PA Musta

10195802

Hinta-alue
6,1473 € - 4,8363 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 x 1.5 PA Musta

10195956

Hinta-alue
7,3543 € - 6,2962 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.00 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 x 1.5

10196175

Hinta-alue
12,3082 € - 9,8795 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.0 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 PA Musta

10196397

Hinta-alue
6,7969 € - 5,4678 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    43.5 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 x 1.5 PA Musta

10196618

Hinta-alue
9,5346 € - 7,5743 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    16.5 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    55.0 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

10196236

Hinta-alue
6,0846 € - 4,8527 €

Varastotasot
1046 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    12.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 x 1.0 PA Musta

10637814

Hinta-alue
6,9443 € - 5,5555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    43.0 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 PA Musta

10195932

Hinta-alue
7,3543 € - 7,3543 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.00 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 x 1.0

10196090

Hinta-alue
7,9955 € - 6,9028 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.0 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 PA Musta

10196410

Hinta-alue
7,7782 € - 6,068 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    16.5 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    55.0 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 PA Musta

10196083

Hinta-alue
7,9955 € - 6,4229 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 x 1.5 PA Musta

10196304

Hinta-alue
7,3958 € - 5,9312 €

Varastotasot
61 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    20.0 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    52.0 mm