Valikko Haku

Säätöpultit - lukittuva ja lukittumaton

Varastossa

Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.

Sarjanumero: SR5408 ,SR6564, SR6565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Loppuvoima Rungon kierrekoko Pultin pituus Kahvan lukitustyyppi Kannan läpimitta Alustava loppuvoima Osta
7,2128 € - 9,0026 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Lukkiutuva
28.0 mm
10.0 N
4,9299 € - 6,1198 € 735 Varastossa
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Lukkiutuva
12.0 mm
3.00 N
7,4904 € - 9,2837 € 200 Varastossa
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Lukkiutumaton
25.0 mm
6.00 N
13,7533 € - 15,2751 € 766 Varastossa
61.0 mm
20.00 N
M12 x 1.5
Lukkiutumaton
25.0 mm
11.00 N
5,5403 € - 6,9001 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.00 N
8,0003 € - 9,3449 € 3 Varastossa
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Lukkiutuva
33.0 mm
11.00 N
5,5342 € - 6,8591 € 7 Varastossa
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Lukkiutumaton
25.0 mm
6.00 N
8,0003 € - 9,3449 € 8 Varastossa
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Lukkiutumaton
33.0 mm
11.00 N
10,6285 € - 12,3082 € 18 Varastossa
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Lukkiutumaton
33.0 mm
11.0 N
7,5321 € - 9,3783 € 78 Varastossa
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Lukkiutuva
28.0 mm
10.0 N
7,6914 € - 9,5974 € 28 Varastossa
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.00 N
5,4609 € - 6,777 € 25 Varastossa
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.00 N
7,5111 € - 9,3372 € 30 Varastossa
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Lukkiutumaton
21.0 mm
5.00 N
8,2755 € - 10,3093 € 2 Varastossa
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Lukkiutumaton
21.0 mm
6.00 N
12,6305 € - 12,6305 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Lukkiutuva
33.0 mm
11 N
5,5257 € - 6,8591 € 38 Varastossa
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.00 N
7,5457 € - 9,3449 € 40 Varastossa
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Lukkiutuva
33.0 mm
11.00 N
10,5708 € - 12,2534 € 20 Varastossa
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Lukkiutuva
33.0 mm
11.00 N
5,4285 € - 6,7432 € 22 Varastossa
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Lukkiutuva
16.0 mm
5.00 N
5,5823 € - 6,9505 € 210 Varastossa
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Lukkiutuva
18.0 mm
5.00 N
  • / 6
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 x 1.5

10645116

Hinta-alue
9,0026 € - 7,2128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.0 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

10196359

Hinta-alue
6,1198 € - 4,9299 €

Varastotasot
735 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    33.0 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M16 x 1.5 PA Musta

10196328

Hinta-alue
9,2837 € - 7,4904 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    24.0 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M12 x 1.5 Teräs Musta

10270677

Hinta-alue
15,2751 € - 13,7533 €

Varastotasot
766 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Loppuvoima
    20.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    61.0 mm
  • Valmis
    Matta
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 x 1.0 PA Musta

10195895

Hinta-alue
6,9001 € - 5,5403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 x 1.5 PA Musta

10196038

Hinta-alue
9,3449 € - 8,0003 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.00 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 x 1.0 PA Musta

10195888

Hinta-alue
6,8591 € - 5,5342 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 x 1.5 PA Musta

10196021

Hinta-alue
9,3449 € - 8,0003 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.00 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 PA Musta

10196168

Hinta-alue
12,3082 € - 10,6285 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.0 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 x 1.5

10196151

Hinta-alue
9,3783 € - 7,5321 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.0 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M16 PA Musta

10196434

Hinta-alue
9,5974 € - 7,6914 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pultin pituus
    20.5 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    68.0 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 PA Musta

10195833

Hinta-alue
6,777 € - 5,4609 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 x 1.5 PA Musta

10196526

Hinta-alue
9,3372 € - 7,5111 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    20.0 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    52.0 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 PA Musta

10196533

Hinta-alue
10,3093 € - 8,2755 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    24.0 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    59.0 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 PA Musta

10624869

Hinta-alue
12,6305 € - 12,6305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.0 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 PA Musta

10195871

Hinta-alue
6,8591 € - 5,5257 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 PA Musta

10196014

Hinta-alue
9,3449 € - 7,5457 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.00 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 x 1.5

10196182

Hinta-alue
12,2534 € - 10,5708 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.0 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 PA Musta

10196380

Hinta-alue
6,7432 € - 5,4285 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    43.5 mm
Indeksointimäntä 18.0 mm M10 PA Musta

10196373

Hinta-alue
6,9505 € - 5,5823 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    46.0 mm