Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.
Sarjanumero: SR5408 ,SR6564, SR6565
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Loppuvoima | Rungon kierrekoko | Pultin pituus | Kahvan lukitustyyppi | Kannan läpimitta | Alustava loppuvoima | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,999 € - 6,2108 € | 30 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 5,7764 € - 6,6948 € | 464 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 6,2214 € - 7,7217 € | 293 Varastossa |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 6,8627 € - 8,5158 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 6,6736 € - 8,283 € | 34 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 13,2128 € - 14,6635 € | 237 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
17.00 N
17.00 N
|
M10 x 1
|
|
Lukkiutumaton
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
||
| 6,0194 € - 7,496 € | 28 Varastossa |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 7,7589 € - 8,0809 € | 871 Varastossa |
1.043 in
26.5 mm
|
7.0 N
7.0 N
|
M10
|
0.315 in
8.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
| 5,7851 € - 7,2764 € | 118 Varastossa |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
| 10,6242 € - 11,8153 € | 1 Varastossa |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Lukkiutumaton
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
| 5,8422 € - 6,3482 € | 237 Varastossa |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
| 12,2319 € - 12,2319 € | 20 Varastossa |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 5,5185 € - 6,8591 € | 551 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
| 6,8799 € - 8,5158 € | 22 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 7,5457 € - 9,3449 € | 40 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
| 5,4714 € - 6,8181 € | 20 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
| 5,4285 € - 6,7432 € | 22 Varastossa |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 6,4305 € - 7,9955 € | 50 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 5,1619 € - 6,6491 € | 225 Varastossa |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Lukkiutuva
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 5,3976 € - 6,7575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lukkiutuva
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa