SAE-laippasuojia käytetään pääasiassa hydrauliikan ja paineilman käyttökohteissa. Ne ovat suojuksia, joita käytetään 3000 ja 6000 PSI:n SAE-kohteissa. Ne tarjoavat maksimaalista suojaa venttiilien, pumppujen ja lämmönvaihtimien puskuhitsatuille päille. Ne eivät halkeile tai pirstaloidu, ja ne poistavat lastulevyn, kuitulevyn ja kiinnikkeiden tarpeen.
Säästää kokoonpanokustannuksissa, sillä ne on helppo asentaa paikoilleen käsin. Erityinen käänteisen kulman muoto vastaa puskuhitsin kulmaa ja peittää tai suojaa päätyä kokonaan kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
Valmistettu pientiheyksisestä polyeteenistä (PE-LD), ja saatavilla on kaksi värivaihtoehtoa. Väritön läpikuultava vaihtoehto on suunniteltu suojaamaan kaksiosaisten laippojen liitospintoja, ja sen ansiosta O-rengas jää näkyviin mutta on tiiviisti suojattu sisäisen lukitusreunan avulla. Punainen vaihtoehto on ihanteellinen SAE-laippanipalle. Lämpötilan vaihteluväli vähintään -30 celsiusasteesta enintään +50 celsiusasteeseen.
Materiaali: LDPE Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1029, SRCALSAE, SRF0004
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | D | Luokan painearvot (kaikki) | h | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2049 € - 0,6998 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
2.374 in
60.3 mm
|
3000
|
0.421 in
10.7 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
1
|
||
| 0,1724 € - 0,5963 € | 18543 Varastossa |
Punainen
|
1.252 in
31.8 mm
|
6000
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||
| 0,1256 € - 0,4275 € | 450 Varastossa |
Punainen
|
1.193 in
30.3 mm
|
3000
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
1
|
||
| 0,223 € - 0,7598 € | 3250 Varastossa |
Punainen
|
2.126 in
54.0 mm
|
6000
|
0.508 in
12.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1
|
||
| 0,1053 € - 0,1638 € | 100 Varastossa |
Punainen
|
2.362 in
60.0 mm
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
||
| 0,0785 € - 0,1222 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
1.732 in
44.0 mm
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
2
|
||
| 0,1685 € - 0,2622 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
2.756 in
70.0 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2
|
||
| 0,0615 € - 0,0957 € | 100 Varastossa |
Punainen
|
1.252 in
31.8 mm
|
6000
|
0.303 in
7.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
2
|
||
| 0,0729 € - 0,1134 € | 100 Varastossa |
Punainen
|
1.181 in
30.0 mm
|
3000
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 0,0751 € - 0,1169 € | 100 Varastossa |
Punainen
|
1.457 in
37.0 mm
|
3000
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2
|
||
| 0,2025 € - 0,3151 € | 100 Varastossa |
Punainen
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
2
|
||
| 0,101 € - 0,1572 € | 100 Varastossa |
Punainen
|
1.969 in
50.0 mm
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
||
| 0,1564 € - 0,2433 € | 100 Varastossa |
Punainen
|
2.5 in
63.5 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2
|
||
| 0,0814 € - 0,1267 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
1.874 in
47.6 mm
|
6000
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
2
|
||
| 0,1227 € - 0,1909 € | 1000 Varastossa |
Punainen
|
2.126 in
54.0 mm
|
6000
|
0.406 in
10.3 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
||
| 0,0704 € - 0,1096 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
1.626 in
41.3 mm
|
6000
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa