Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4875 € - 3,2557 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Uroskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 3,7876 € - 7,954 € | 40 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Fenoli
|
||
| 2,2784 € - 4,7847 € | 774 Varastossa |
|
M10
|
|
|
Fenoli
|
||
| 3,12 € - 6,6029 € | 138 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Fenoli
|
||
| 37,2919 € - 39,6507 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Naaraskierre
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 1,3896 € - 3,605 € | 1900 Varastossa |
|
M6
|
|
|
Nailon
|
||
| 2,3842 € - 8,4117 € | 225 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Nailon
|
||
| 1,6349 € - 5,7795 € | 75 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Nailon
|
||
| 1,376 € - 4,9784 € | 312 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Nailon
|
||
| 10,323 € - 10,4873 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Naaras
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
||
| 10,4548 € - 10,6232 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Uroskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 10,8758 € - 11,0582 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Uroskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 4,6585 € - 12,8489 € | 325 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 1,8429 € - 2,451 € | 660 Varastossa |
|
M6
|
|
|
Fenoli
|
||
| 3,2216 € - 5,0167 € | 250 Varastossa |
|
M10
|
|
|
Fenoli
|
||
| 13,1801 € - 36,3658 € | 20 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 2,76 € - 3,4381 € | 775 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 2,3616 € - 2,8954 € | 340 Varastossa |
|
M6
|
|
|
Fenoli
|
||
| 0,8038 € - 0,9298 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Uroskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nailon
|
||
| 1,7473 € - 2,2876 € | 1987 Varastossa |
|
M6
|
|
|
Fenoli
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa