Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,7281 € - 66,6946 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M12
|
Threaded Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 1,859 € - 2,3746 € | 427 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 3,2058 € - 3,9977 € | 97 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,4902 € - 2,7668 € | 55 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7177 € - 3,6165 € | 150 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 4,3126 € - 11,9604 € | 288 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,433 € - 2,8203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,1542 € - 2,6697 € | 454 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3691 € - 4,829 € | 26 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 3,0285 € - 3,765 € | 135 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 5,0977 € - 5,9008 € | 95 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stud
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 3,8396 € - 4,737 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
2.756 in
70.0 mm
|
PA
|
||
| 2,5598 € - 3,9819 € | 820 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,8542 € - 2,2988 € | 175 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 9,9122 € - 14,5672 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M16
|
Threaded Female
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 9,1592 € - 13,4719 € | 25 Varastossa |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 10,7748 € - 15,8268 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 9,9122 € - 14,5672 € | 47 Varastossa |
|
M12
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5502 € - 1,7209 € | 604 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 3,1574 € - 3,4987 € | 260 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa