Valikko Haku

Sakaralliset käsinupit - kierretappi

Varastossa

Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
268 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
1,914 € - 2,3335 € 49043 Varastossa
50.0 mm
M10
Threaded Male
25.0 mm
PA
4,1209 € - 4,5727 € 190 Varastossa
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PP
3,257 € - 3,6125 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
TPE
2,0196 € - 2,2329 € 695 Varastossa
40.0 mm
M6
Threaded Male
25.0 mm
TPE
3,2143 € - 3,5699 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
TPE
1,0461 € - 3,7962 € 1320 Varastossa
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PA
4,5591 € - 5,0656 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PP
1,3691 € - 3,1453 € 5104 Varastossa
50.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
10,7337 € - 10,8843 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PA
4,2709 € - 4,7436 € 20 Varastossa
25.0 mm
M8
Threaded Male
50.0 mm
PP
10,1998 € - 10,364 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PA
2,6902 € - 3,9435 € 450 Varastossa
40.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
Fenoli
10,7337 € - 10,8843 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PA
2,3822 € - 2,6423 € 540 Varastossa
28.0 mm
M6
Threaded Male
15.0 mm
PP
10,3517 € - 10,5253 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Nailon
1,9672 € - 4,1312 € 1235 Varastossa
50.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PA
10,4719 € - 10,6188 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PA
10,3517 € - 10,5253 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Nailon
2,0907 € - 2,3325 € 653 Varastossa
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
TPE
10,1998 € - 10,364 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
  • / 14
Käsipyörä 50.0 mm M10 25.0 mm Teräs PA

10257395

Hinta-alue
2,3335 € - 1,914 €

Varastotasot
49043 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Jaokkeiden määrä
    6
Käsipyörä 40.0 mm M8 20.0 mm Ruostumaton teräs PP

10275290

Hinta-alue
4,5727 € - 4,1209 €

Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    49.0 mm
Pehmeältä tuntuva nuppi 60.0 mm M10 30.0 mm Teräs TPE

10271551

Hinta-alue
3,6125 € - 3,257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    64.0 mm
Pehmeältä tuntuva nuppi 40.0 mm M6 25.0 mm Teräs TPE

10271384

Hinta-alue
2,2329 € - 2,0196 €

Varastotasot
695 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
Pehmeältä tuntuva nuppi 60.0 mm M8 30.0 mm Teräs TPE

10271544

Hinta-alue
3,5699 € - 3,2143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    64.0 mm
Käsipyörä 40.0 mm M8 35.0 mm Teräs PA

10280560

Hinta-alue
3,7962 € - 1,0461 €

Varastotasot
1320 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Jaokkeiden määrä
    3
Käsipyörä 40.0 mm M8 30.0 mm Ruostumaton teräs PP

10275313

Hinta-alue
5,0656 € - 4,5591 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    59.0 mm
Käsipyörä 50.0 mm M8 20.0 mm Teräs PA

10257432

Hinta-alue
3,1453 € - 1,3691 €

Varastotasot
5104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Jaokkeiden määrä
    6
Käsipyörä 56.0 mm M10 30.0 mm Teräs PA

10364437

Hinta-alue
10,8843 € - 10,7337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    56.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
Käsipyörä 50.0 mm M8 50.0 mm Teräs PP

10275672

Hinta-alue
4,7436 € - 4,2709 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    76.0 mm
Käsipyörä 45.0 mm M8 30.0 mm Teräs PA

10364376

Hinta-alue
10,364 € - 10,1998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    45.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
Käsipyörä 40.0 mm M8 30.0 mm Teräs Fenoli

10251980

Hinta-alue
3,9435 € - 2,6902 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Jaokkeiden määrä
    7
Käsipyörä 56.0 mm M10 30.0 mm Teräs PA

10364444

Hinta-alue
10,8843 € - 10,7337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    56.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
Käsipyörä 28.0 mm M6 15.0 mm Ruostumaton teräs PP

10275207

Hinta-alue
2,6423 € - 2,3822 €

Varastotasot
540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin halkaisija
    28.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
Käsipyörä 56.0 mm Sisäke M10 PA Musta

10640203

Hinta-alue
10,5253 € - 10,3517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    11.0 mm
  • Tapin materiaali
    Sinkitty teräs
  • Nupin halkaisija
    56.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
Käsipyörä 50.0 mm M10 30.0 mm Teräs PA

10257388

Hinta-alue
4,1312 € - 1,9672 €

Varastotasot
1235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Jaokkeiden määrä
    6
Käsipyörä 56.0 mm M10 30.0 mm Teräs PA

10645383

Hinta-alue
10,6188 € - 10,4719 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    56.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    59.0 mm
Käsipyörä 56.0 mm Sisäke M10 PA Oranssi

10639450

Hinta-alue
10,5253 € - 10,3517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    11.0 mm
  • Tapin materiaali
    Sinkitty teräs
  • Nupin halkaisija
    56.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
Pehmeältä tuntuva nuppi 40.0 mm M8 25.0 mm Teräs TPE

10271407

Hinta-alue
2,3325 € - 2,0907 €

Varastotasot
653 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
Käsipyörä 45.0 mm M8 20.0 mm Teräs PA

10364369

Hinta-alue
10,364 € - 10,1998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    45.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm