Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3822 € - 2,6423 € | 540 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
| 4,5591 € - 5,0656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 10,3517 € - 10,5253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nailon
|
||
| 10,1998 € - 10,364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 10,7337 € - 10,8843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 6,955 € - 8,6801 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7675 € - 3,4364 € | 375 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2481 € - 4,3824 € | 50 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,8343 € - 6,6992 € | 753 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 7,2801 € - 9,036 € | 110 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7406 € - 3,3953 € | 50 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 3,5733 € - 3,9567 € | 650 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 7,3376 € - 8,5021 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 10,1998 € - 10,364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 6,7222 € - 7,4616 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 3,8882 € - 4,34 € | 191 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
| 1,6083 € - 5,6385 € | 1734 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
| 2,9238 € - 3,6281 € | 64 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 9,0755 € - 10,5283 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Stud
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2295 € - 4,3266 € | 1540 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa