Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,5199 € - 24,5199 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alumiini
|
||
| 18,1623 € - 18,1623 € | 40 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alumiini
|
||
| 18,1623 € - 18,1623 € | 1 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alumiini
|
||
| 4,7781 € - 5,2984 € | 10 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 0,1061 € - 0,2228 € | 2486 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.236 in
6.0 mm
|
Teräs
|
||
| 8,6507 € - 10,0218 € | 220 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 5,5919 € - 6,2411 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 0,1443 € - 0,303 € | 3550 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 18,1623 € - 18,1623 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alumiini
|
||
| 2,8844 € - 10,1605 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PA
|
||
| 2,6992 € - 4,1987 € | 5 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
| 5,6179 € - 6,2437 € | 83 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 7,8011 € - 9,1237 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.008 in
51.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 33,2899 € - 38,942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.079 in
129.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6881 € - 5,6943 € | 13837 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PA
|
||
| 8,8882 € - 11,0486 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.598 in
66.0 mm
|
M10
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.669 in
17.0 mm
|
TPE
|
||
| 5,8455 € - 6,4997 € | 136 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 27,4213 € - 27,4213 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alumiini
|
||
| 50,9883 € - 56,6489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 4,4314 € - 12,2479 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa