Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,1623 € - 18,1623 € | 40 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alumiini
|
||
50,9883 € - 56,6489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
22,0736 € - 24,5199 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alumiini
|
||
24,6763 € - 27,4213 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alumiini
|
||
27,4213 € - 27,4213 € | 1 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alumiini
|
||
24,5199 € - 24,5199 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alumiini
|
||
17,2663 € - 18,1623 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alumiini
|
||
24,5199 € - 24,5199 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alumiini
|
||
10,7096 € - 11,8901 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
6,7633 € - 8,461 € | 112 Varastossa |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
3,0226 € - 3,765 € | 41 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
0,1443 € - 0,303 € | 3550 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
27,4213 € - 27,4213 € | 1662 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alumiini
|
||
27,4213 € - 27,4213 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alumiini
|
||
0,1386 € - 0,303 € | 1450 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
||
8,6507 € - 10,0218 € | 66 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
2,6992 € - 4,1987 € | 5 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
11,1206 € - 11,1206 € | 116 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
Fenoli
|
||
6,0513 € - 18,431 € | 105 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
M16
|
Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenoli
|
||
2,1476 € - 2,3751 € | 98 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa