Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6891 € - 14,8511 € | 1012 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Fenoli
|
||
17,3382 € - 17,3382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Alumiini
|
||
16,7417 € - 16,7417 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
12,6308 € - 12,6308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.65 in
16.5 mm
|
Alumiini
|
||
12,6308 € - 12,6308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Alumiini
|
||
34,7024 € - 34,7024 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
14,5501 € - 14,5501 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
6,3673 € - 6,3673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumiini
|
||
34,7024 € - 34,7024 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
13,3181 € - 13,3181 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
6,3673 € - 6,3673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumiini
|
||
9,1165 € - 9,1165 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.65 in
16.5 mm
|
Alumiini
|
||
25,5654 € - 32,0836 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alumiini
|
||
17,3738 € - 21,8097 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alumiini
|
||
22,8673 € - 28,5975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alumiini
|
||
18,8555 € - 18,8555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Alumiini
|
||
18,8555 € - 18,8555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Alumiini
|
||
19,854 € - 19,854 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
||
9,1165 € - 9,1165 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.65 in
16.5 mm
|
Alumiini
|
||
17,3382 € - 17,3382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
M16
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Alumiini
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa