Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,1623 € - 18,1623 € | 40 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alumiini
|
||
27,4213 € - 27,4213 € | 1 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alumiini
|
||
6,0326 € - 7,5163 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.087 in
53.0 mm
|
M8
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.591 in
15.0 mm
|
TPE
|
||
8,6507 € - 10,0218 € | 66 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
4,0742 € - 5,0656 € | 20 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
||
8,2361 € - 10,2408 € | 108 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
18,1623 € - 18,1623 € | 21 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alumiini
|
||
0,1443 € - 0,303 € | 3550 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
6,7633 € - 8,461 € | 112 Varastossa |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
10,5044 € - 12,2756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.717 in
69.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
18,1623 € - 18,1623 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alumiini
|
||
4,4314 € - 12,2479 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
6,4144 € - 7,1255 € | 372 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
4,7781 € - 5,2984 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
5,5919 € - 6,2411 € | 26 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
7,6752 € - 21,2183 € | 8 Varastossa |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
PA
|
||
0,1061 € - 0,2228 € | 2486 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.236 in
6.0 mm
|
Teräs
|
||
4,2722 € - 5,2847 € | 23 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
||
10,9133 € - 13,6442 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.228 in
82.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
3,0226 € - 3,765 € | 41 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa