Valikko Haku

Sakaralliset käsipyörät ja nupit - naaras

Varastossa

Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
224 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
18,1623 € - 18,1623 € 40 Varastossa
40.0 mm
M8
Female
8.2 mm
Alumiini
50,9883 € - 56,6489 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M12
Female
14.3 mm
Ruostumaton teräs
22,0736 € - 24,5199 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Female
9.8 mm
Alumiini
24,6763 € - 27,4213 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M10
Female
14.3 mm
Alumiini
27,4213 € - 27,4213 € 1 Varastossa
60.0 mm
M10
Female
14.3 mm
Alumiini
24,5199 € - 24,5199 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Female
9.8 mm
Alumiini
17,2663 € - 18,1623 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M6
Female
8.2 mm
Alumiini
24,5199 € - 24,5199 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M8
Female
9.8 mm
Alumiini
10,7096 € - 11,8901 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.0 mm
M6
Female
8.0 mm
Ruostumaton teräs
6,7633 € - 8,461 € 112 Varastossa
56.0 mm
M10
Female
13.0 mm
PA
3,0226 € - 3,765 € 41 Varastossa
50.0 mm
M8
Female
17.0 mm
PA
0,1443 € - 0,303 € 3550 Varastossa
50.0 mm
M8
Threaded Male
8.0 mm
PA
27,4213 € - 27,4213 € 1662 Varastossa
60.0 mm
M12
Female
14.3 mm
Alumiini
27,4213 € - 27,4213 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M12
Female
14.3 mm
Alumiini
0,1386 € - 0,303 € 1450 Varastossa
50.0 mm
M6
Threaded Male
6.0 mm
PA
8,6507 € - 10,0218 € 66 Varastossa
70.0 mm
M12
Female
17.0 mm
PA
2,6992 € - 4,1987 € 5 Varastossa
40.0 mm
M8
Female
14.0 mm
PA
11,1206 € - 11,1206 € 116 Varastossa
80.0 mm
M12
Female
Fenoli
6,0513 € - 18,431 € 105 Varastossa
80.0 mm
M16
Female
30.0 mm
Fenoli
2,1476 € - 2,3751 € 98 Varastossa
28.0 mm
M5
Female
10.0 mm
TPE
  • / 12
Käsipyörä 40.0 mm Kierteinen M8 Alumiini Väritön

10271681

Hinta-alue
18,1623 € - 18,1623 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 60.0 mm Kierteinen M12 Ruostumaton teräs Väritön

10271636

Hinta-alue
56,6489 € - 50,9883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kokonaiskorkeus
    38.6 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 50.0 mm Kierteinen M10 Alumiini Väritön

10271698

Hinta-alue
24,5199 € - 22,0736 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    31.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 60.0 mm Kierteinen M10 Alumiini Väritön

10271711

Hinta-alue
27,4213 € - 24,6763 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 60.0 mm Kierteinen M10 Alumiini Väritön

10271766

Hinta-alue
27,4213 € - 27,4213 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 50.0 mm Kierteinen M10 Alumiini Väritön

10271759

Hinta-alue
24,5199 € - 24,5199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 40.0 mm Kierteinen M6 Alumiini Väritön

10271735

Hinta-alue
18,1623 € - 17,2663 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 50.0 mm Kierteinen M8 Alumiini Väritön

10271704

Hinta-alue
24,5199 € - 24,5199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    31.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 31.0 mm Kierteinen M6 Ruostumaton teräs Väritön

10271780

Hinta-alue
11,8901 € - 10,7096 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    21.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 56.0 mm Sisäke M10 PA Harmaa

10188057

Hinta-alue
8,461 € - 6,7633 €

Varastotasot
112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
Käsipyörä 50.0 mm Sisäke M8 PA Musta

10188514

Hinta-alue
3,765 € - 3,0226 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    31.0 mm
  • Kierteen pituus
    17.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
Käsipyörä M8 60.0 mm PA Musta

10144060

Hinta-alue
0,303 € - 0,1443 €

Varastotasot
3550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Ruuvi
  • Tullinimike
    3926909790
Käsipyörä 60.0 mm Kierteinen M12 Alumiini Väritön

10271773

Hinta-alue
27,4213 € - 27,4213 €

Varastotasot
1662 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 60.0 mm Kierteinen M12 Alumiini Väritön

10271728

Hinta-alue
27,4213 € - 27,4213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä M6 60.0 mm PA Musta

10144084

Hinta-alue
0,303 € - 0,1386 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Ruuvi
  • Tullinimike
    3926909790
Käsipyörä 70.0 mm Sisäke M12 PA Harmaa

10188101

Hinta-alue
10,0218 € - 8,6507 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    17.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
Käsipyörä 40.0 mm Sisäke M8 PA Musta

10188385

Hinta-alue
4,1987 € - 2,6992 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
Käsipyörä 80.0 mm Sisäke M12 Fenoli Musta

10252130

Hinta-alue
11,1206 € - 11,1206 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaishalkaisija
    80.0 mm
Käsipyörä 80.0 mm Sisäke M16 Fenoli

10252055

Hinta-alue
18,431 € - 6,0513 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kiinnikkeen malli
    Sisäke
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaishalkaisija
    80.0 mm
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 28.0 mm Sisäke M5 PP;TPE Musta

10271261

Hinta-alue
2,3751 € - 2,1476 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Nupin korkeus
    26.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Musta